Selecione a filial e o idioma

Selecione o idioma

Serviço de vendas interno

Para todas as questões relacionadas com vendas:

Tel.: +55 41 3382 2425

Entrar em contato

Linha de atendimento

Para todas as questões pós-venda:

Tel.: +49 7940 123 450

Contate a linha de atendimento

Diafragma de duas peças com revestimento em PTFE

GEMÜ Code 56

Zweiteilige Membrane mit peroxidischem EPDM-Rücken und PTFE-Schild GEMÜ Code 5Y.

Diafragma para utilização com produtos químicos agressivos

Informações sobre o produto

A diafragma GEMÜ Código 56 é composta por uma camada de PTFE e um revestimento de FKM, que estão firmemente unidos entre si (laminados na totalidade). A diafragma foi desenvolvida para utilização em aplicações industriais, por exemplo, na indústria química e de tecnologia ambiental ou na indústria transformadora.

Principais características

  • Resistência química muito alta devido à blindagem de PTFE
  • Resistente a produtos químicos corrosivos, como por exemplo, hidrocarburetos (aromáticos, não aromáticos e clorados), ácidos minerais e água sanitária
  • Resistente ao ozônio e às condições climáticas
  • Com suporte de FKM reforçado com tecido (MG 10 a MG 100)
  • Montagem simples e definida devido ao pino roscado vulcanizado com batente de rosca incorporado
Zweiteilige Membrane mit peroxidischem EPDM-Rücken und PTFE-Schild GEMÜ Code 5Y.

Detalhes técnicos

Parâmetros
Valor
Temperatura do fluido
-10 até 100 °C
Material do diafragma
PTFE / FKM
Tamanhos do diafragma
10
20
25
40
50
80
100

Downloads

1 Resultado
  • Datasheet GEMÜ Code 56

    pdf (3 MB) -
    EN