Selecione a filial e o idioma

Selecione o idioma

Serviço de vendas interno

Para todas as questões relacionadas com vendas:

Tel.: +55 41 3382 2425

Entrar em contato

Linha de atendimento

Para todas as questões pós-venda:

Tel.: +49 7940 123 450

Contate a linha de atendimento

Diafragma de duas partes com escudo de PTFE e parte traseira em EPDM

GEMÜ Code 5M

Zweiteilige Membrane mit PTFE-Schild und peroxidisch vernetztem EPDM-Rücken GEMÜ Code 5M

Diafragma resistente a produtos químicos com baixo desgaste em aplicações com vapor

Informações sobre o produto

O diafragma GEMÜ código 5M é bipartida, e consiste de uma placa de PTFE e um encosto de EPDM peroxidicamente reticulado. Para fluidos muito difundidos também pode ser fornecido um encosto de FKM (GEMÜ código 5T). Este material oferece máxima resistência química e sob condições de vapor, ainda apresenta muito menos desgaste. E para tornar a otimizar todo este sistema, tanto a placa de PTFE como também o encosto do diafragma, foram combinados e produzidos para a GEMÜ no próprio Grupo GEMÜ.

Principais características

  • Base em EPDM reforçada com tecido (MG 10 a MG 100)
  • Ótima vedação de longa duração e adequado para vácuo graças à geometria melhorada
  • Período de aplicação muito elevado
  • Drenos no encosto de EPDM
  • Identificação bem visível
  • Montagem simples e definida devido ao pino roscado sinterizado com batente de rosca integrado (tamanho do diafragma MG 10 até MG 100)
Zweiteilige Membrane mit PTFE-Schild und peroxidisch vernetztem EPDM-Rücken GEMÜ Code 5M

Detalhes técnicos

Parâmetros
Valor
Temperatura do fluido
-30 até 130 °C
Temperatura de esterilização
máx. 150 °C
Materiais do diafragma
PTFE/EPDM
Tamanhos do diafragma
10
25
40
50
80
100
Conformidades
BSE/TSE
EHEDG
FDA
Oxigênio
Regulamento (UE) nº 10/2011
Regulamento (UE) nº 1935/2004
Resistente ao ozônio
TA-Luft (especificação técnica alemã de qualidade do ar)
USP

Downloads

2 Resultados
  • Datasheet GEMÜ Code 5M

    pdf (3 MB) -
    EN

  • Datasheet GEMÜ Code 5M Code 5M (US)

    pdf (3 MB) -
    EN