Selecione a filial e o idioma

Selecione o idioma

Serviço de vendas interno

Para todas as questões relacionadas com vendas:

Tel.: +55 41 3382 2425

Entrar em contato

Linha de atendimento

Para todas as questões pós-venda:

Tel.: +49 7940 123 450

Contate a linha de atendimento

Diafragma de duas partes com revestimento em PTFE e parte traseira em EPDM

GEMÜ Code 5Q

Zweiteilige Membrane mit PTFE-Schild und peroxidisch vernetztem EPDM-Rücken GEMÜ Code 5Q in MG150

Diafragma em MG 150

Informações sobre o produto

O diafragma GEMÜ Code 5Q tem um design de duas partes e consiste em uma proteção de PTFE e um suporte de EPDM reticulado com peróxido. Este material oferece máxima resistência química e sob condições de vapor, ainda apresenta muito menos desgaste. Para otimizar o sistema como um todo, tanto a blindagem de PTFE quanto o suporte do diafragma são compostos para a GEMÜ e fabricados dentro do Grupo GEMÜ.

Principais características

  • Diafragma em MG 150
  • Com revestimento em EPDM reforçado com tecido
  • Drenos no encosto de EPDM
  • Longa vida útil
  • Instalação simples e definida graças ao pino roscado sinterizado com batente de rosca integrado
Zweiteilige Membrane mit PTFE-Schild und peroxidisch vernetztem EPDM-Rücken GEMÜ Code 5Q in MG150

Detalhes técnicos

Parâmetros
Valor
Temperatura do fluido
-30 até 130 °C
Temperatura de esterilização
máx. 150 °C
Materiais do diafragma
PTFE/EPDM
Tamanhos do diafragma
150
Conformidades
BSE/TSE
FDA
Oxigênio
Regulamento (UE) nº 10/2011
Regulamento (UE) nº 1935/2004
Resistente ao ozônio
USP

Downloads

1 Resultado
  • Datasheet GEMÜ Code 5Q

    pdf (3 MB) -
    EN