Selecione a filial e o idioma

Selecione o idioma

Serviço de vendas interno

Para todas as questões relacionadas com vendas:

Tel.: +55 41 3382 2425

Entrar em contato

Linha de atendimento

Para todas as questões pós-venda:

Tel.: +49 7940 123 450

Contate a linha de atendimento

Diafragma de duas partes com revestimento em PTFE e parte traseira em FKM

GEMÜ Code 5T

Zweiteilige Membrane mit PTFE-Schild und FKM-Rücken GEMÜ Code 5T

Diafragma com parte traseira em FKM reforçada com tecido

Informações sobre o produto

O diafragma GEMÜ PTFE/FKM código 5T foi projetado em duas partes e consiste em uma blindagem de PTFE e um suporte de FKM. O diafragma está disponível nos tamanhos de diafragma 10 a 100 e tem um pino rosqueado sinterizado com batente rosqueado integrado. A diafragma foi desenvolvida para uso em aplicações industriais, por exemplo, em tecnologia química e ambiental ou no setor de processamento.

Principais características

  • Com suporte de FKM reforçado com tecido (MG 10 a MG 100)
  • Resistente a produtos químicos corrosivos, como por exemplo, hidrocarburetos (aromáticos, não aromáticos e clorados), ácidos minerais e água sanitária
  • Resistente ao ozônio e às condições climáticas
  • Resistência química muito alta devido à blindagem de PTFE
  • Montagem simples e definida devido ao pino roscado vulcanizado com batente de rosca incorporado
  • Vida útil melhorada
  • Adequação ao vácuo melhorada
Zweiteilige Membrane mit PTFE-Schild und FKM-Rücken GEMÜ Code 5T

Detalhes técnicos

Parâmetros
Valor
Temperatura do fluido
-10 até 100 °C
Material do diafragma
PTFE / FKM
Tamanhos do diafragma
10
25
40
50
80
100

Downloads

1 Resultado
  • Datasheet GEMÜ Code 5T

    pdf (3 MB) -
    EN