Selecione a filial e o idioma

Selecione o idioma

Serviço de vendas interno

Para todas as questões relacionadas com vendas:

Tel.: +55 41 3382 2425

Entrar em contato

Linha de atendimento

Para todas as questões pós-venda:

Tel.: +49 7940 123 450

Contate a linha de atendimento

Diafragma de duas partes com revestimento em PTFE e revestimento posterior em EPDM

GEMÜ Code 5Y

Membrana de duas partes com base em EPDM peroxidado e revestimento em PTFE, código GEMÜ 5Y.

Contorno de vedação otimizado para corpos de revestimento

Informações sobre o produto

A diafragma GEMÜ Código 5Y é composta por duas partes e consiste numa placa de PTFE e num suporte de EPDM reticulado com peróxido. Para otimizar, por sua vez, o sistema global, tanto a placa de PTFE como o suporte da diafragma são formulados pela GEMÜ e fabricados no seio do Grupo GEMÜ.

Principais características

  • Diafragma disponível em MG 25
  • Ótima vedação de longa duração e adequado para vácuo graças à geometria melhorada
  • Com revestimento em EPDM reforçado com tecido
  • Período de aplicação muito elevado
  • Drenos no encosto de EPDM
  • Identificação bem visível
  • Montagem simples e precisa graças ao pino roscado sinterizado com batente de rosca integrado (MG 25)
Membrana de duas partes com base em EPDM peroxidado e revestimento em PTFE, código GEMÜ 5Y.

Detalhes técnicos

Parâmetros
Valor
Temperatura do fluido
-10 até 100 °C
Temperatura de esterilização
máx. 150 °C
Materiais do diafragma
PTFE/EPDM
Tamanhos do diafragma
25
Conformidades
BSE/TSE/ADI
FDA
Regulamento (UE) nº 10/2011
Regulamento (UE) nº 1935/2004
Resistente ao ozônio
USP

Downloads

1 Resultado
  • Datasheet GEMÜ Code 5Y Code 5Y

    pdf (3 MB) -
    EN