Selecione a filial e o idioma

Selecione o idioma

Serviço de vendas interno

Para todas as questões relacionadas com vendas:

Tel.: +55 41 3382 2425

Entrar em contato

Linha de atendimento

Para todas as questões pós-venda:

Tel.: +49 7940 123 450

Contate a linha de atendimento

Diafragma CR de peça única

GEMÜ Code 8

Einteilige Membrane aus Chloroprenkautschuk/Neopren GEMÜ Code 8

Diafragmas de borracha de cloropreno

Informações sobre o produto

O diafragma CR GEMÜ código 8 foi desenvolvido para a utilização nas aplicações industriais, por exemplo na indústria química e sistemas ambientais, ou na indústria de processamentos. O diafragma foi feito do material borracha fluorada. Nos países de língua alemã, este material também é conhecido como Neoprene.

Principais características

  • Perfeitamente adequado para fluidos abrasivos
  • Resistente ao ozônio e às condições climáticas
  • Montagem simples e definida devido ao pino roscado vulcanizado com batente de rosca incorporado
Einteilige Membrane aus Chloroprenkautschuk/Neopren GEMÜ Code 8

Detalhes técnicos

Parâmetros
Valor
Temperatura do fluido
-10 até 100 °C
Material do diafragma
CR
Tamanhos do diafragma
25
40
50
65
80
100
Vácuo
até 70 mbar (absolutos)

Downloads

1 Resultado
  • Datasheet GEMÜ Code 8 Code 8

    pdf (3 MB) -
    EN