Selecione a filial e o idioma

Selecione o idioma

Serviço de vendas interno

Para todas as questões relacionadas com vendas:

Tel.: +55 41 3382 2425

Entrar em contato

Linha de atendimento

Para todas as questões pós-venda:

Tel.: +49 7940 123 450

Contate a linha de atendimento

Sensor de pressão com função de comutação opcional

GEMÜ 3140

Sensores de pressão e temperatura GEMÜ com carcaça de aço inoxidável - à esquerda com display LED, à direita com conexão plástica higiênica, ideais para aplicações industriais e estéreis.

Medidor de pressão preciso com sensor de cerâmica durável

Informações sobre o produto

O transmissor/interruptor de pressão GEMÜ 3140 é adequado para medições precisas em uma ampla faixa de pressão. O sensor pode ser usado tanto em fluidos pastosos, assim como, em fluidos contaminados, e graças a uma seleção de material de alta qualidade, também é aplicável para fluidos agressivos. Dependendo da configuração, encontram-se disponíveis tanto conexões elétricas, como também, mecânicas. A versão com display LED possui uma indicação de 4 dígitos, construída de forma móvel.

Principais características

  • Aplicável em fluidos pastosos, contaminados e agressivos
  • Dependendo da configuração com display LED móvel e interface IO-Link
  • Precisão 0,5 % FSO (conforme IEC 60770)
  • Caixa de passagem adequada disponível opcionalmente
  • Posição de montagem opcional
  • Sensor de cerâmica
Sensores de pressão e temperatura GEMÜ com carcaça de aço inoxidável - à esquerda com display LED, à direita com conexão plástica higiênica, ideais para aplicações industriais e estéreis.

Detalhes técnicos

Parâmetros
Valor
Faixa de medição
0 até 40 bar
Temperatura do fluido
-40 até 125 °C
Pressão de operação
0 até 40 bar
Material da carcaça
1.4404
Conexão
Rosca
Sinais de saída
0–10 V
0–20 mA
4–20 mA
NPN
PNP
Conformidades
EAC
FMEDA
UL Recognized US/C

Downloads

5 Resultados
  • Operating instructions GEMÜ 3140 OX

    pdf (1 MB) -
    EN

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf (305 KB) -
    DE/EN

  • Product brochure Pressure and temperature measurement systems

    pdf (1 MB) -
    EN

  • Datasheet GEMÜ 3140

    pdf (986 KB) -
    EN

  • Betriebsanleitung / Operating instructions GEMÜ 3140 OX

    pdf (6 MB) -
    DE/EN

Serviços adequados