Selecione a filial e o idioma

Selecione o idioma

Serviço de vendas interno

Para todas as questões relacionadas com vendas:

Tel.: +55 41 3382 2425

Entrar em contato

Linha de atendimento

Para todas as questões pós-venda:

Tel.: +49 7940 123 450

Contate a linha de atendimento

Medidor de pressão com vedação de diafragma PFA

GEMÜ C31 HydraLine

Transmissor de pressão da GEMÜ com carcaça de aço inoxidável e conexão de plástico resistente a produtos químicos para meios agressivos e de alta pureza em aplicações industriais.

Sensor de pressão elétrico com separação hermética de mídia feita de PFA

Informações sobre o produto

O medidor de pressão GEMÜ C31 é equipado com um transdutor. O transdutor é girável a 360°. O corpo do aparelho é de PFA/PTFE, e é diretamente integrado ao sistema de tubulação através de uniões Flare. A pressão é transferida usando um fluido monitor (IPA (álcool isopropílico)/água DI padrão, outros sob consulta).

Principais características

  • O fluido de operação é isolado hermeticamente do indicador através do diafragma duplo PFA patenteado
  • O corpo do dispositivo é feito de PFA/PTFE
  • A tecnologia comprovada GEMÜ CleanStar® é a base do medidor de pressão
  • O medidor de pressão pode ser posicionado a 360° permitindo opções ao usuário
  • Produção, montagem, calibração e embalagem em sala limpa ISO 6
Transmissor de pressão da GEMÜ com carcaça de aço inoxidável e conexão de plástico resistente a produtos químicos para meios agressivos e de alta pureza em aplicações industriais.

Detalhes técnicos

Parâmetros
Valor
Pressão máx. de operação
6 bar
Temperatura do fluido
5 até 60 °C
Diâmetros nominais
1/4'' (DN 4) até 1 1/4'' (DN 25)
Conexão
Flare
Rosca NPT
Material do corpo
PFA
PTFE
Conformidades
FDA

Downloads

3 Resultados
  • Datasheet GEMÜ C31 HPW (US)

    pdf (582 KB) -
    EN

  • Betriebsanleitung / Operating instructions GEMÜ C31 hydra sensor

    pdf (131 KB) -
    DE/EN

  • Data sheet GEMÜ C31

    pdf (582 KB) -
    EN

Serviços adequados