Selecione a filial e o idioma

Selecione o idioma

Serviço de vendas interno

Para todas as questões relacionadas com vendas:

Tel.: +55 41 3382 2425

Entrar em contato

Linha de atendimento

Para todas as questões pós-venda:

Tel.: +49 7940 123 450

Contate a linha de atendimento

Manômetro com diafragma separador de PTFE

GEMÜ C33 HydraLine

Manômetro de pressão e temperatura GEMÜ branco com cabo sensor, adequado para aplicações de alta pureza e meios agressivos na indústria química.

Medidor de pressão de alta pureza com célula de medição de cerâmica hermeticamente selada

Informações sobre o produto

O manômetro eletrônico GEMÜ C33 HydraLine consiste em um corpo de PTFE e uma carcaça feita de PTFE, PVDF e FKM. Ele tem uma célula de medição de pressão de cerâmica que é separada do meio de processo por um novo princípio de vedação inovador. O meio do processo entra em contato apenas com o PTFE. O GEMÜ C33 HydraLine tem um orifício de vazamento para facilitar a detecção de vazamentos e pode ser integrado diretamente no sistema de tubulação usando uma conexão flare.

Principais características

  • A diafragma é parte integrante do invólucro do sensor
  • Sensor de cerâmica de ultra pureza, sem metal
  • Área úmida feita exclusivamente de PTFE
  • Caixa de plástico para condições ambientais agressivas
  • Produção, montagem, calibração e embalagem em sala limpa ISO 6
Manômetro de pressão e temperatura GEMÜ branco com cabo sensor, adequado para aplicações de alta pureza e meios agressivos na indústria química.

Detalhes técnicos

Parâmetros
Valor
Faixa de medição
outras faixas de medição, consulte as disponibilidades
Diferença da medição
, outros desvios de medição, consulte as disponibilidades
Sinais de entrada
4 - 20 mA
Temperatura do fluido
0 até 80 °C
Temperatura ambiente
0 até 60 °C
Materiais do corpo da válvula
PTFE
Conexão
Flare
Nexus Connect®

Downloads

6 Resultados
  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf (305 KB) -
    DE/EN

  • Product certificate UL/C - GEMÜ C33

    pdf (132 KB) -
    EN

  • Operating instructions GEMÜ C33 HydraLine

    pdf (2 MB) -
    EN

  • Product brochure Taking pressure measurement systems to the next level - GEMÜ C33

    pdf (320 KB) -
    EN

  • Datasheet GEMÜ C33 HydraLine

    pdf (277 KB) -
    EN

  • Product certificate UL US - GEMÜ C33

    pdf (131 KB) -
    EN

Serviços adequados