Válvula solenoide piloto acionada eletricamente feita de plástico

GEMÜ 0324

Válvula piloto com atuador preto, corpo da válvula branco e várias conexões rosqueadas para controle preciso de sistemas pneumáticos em aplicações industriais.

Válvula piloto de 3/2 vias para montagem direta

Informações sobre o produto

A válvula solenoide piloto de acionamento direto de 3/2 vias GEMÜ 0324 foi concebida para a montagem direta em válvulas de acionamento pneumático. O corpo é de plástico. A bobina é revestida com plástico.

Principais características

  • Com parafuso oco para fixação direta no acionamento pneumático
  • Versão robusta
  • Bobina fácil de trocar
  • LED integrado conforme opção (versão M12)
  • Possibilidade de aplicação multifuncional devida às varias versões
Válvula piloto com atuador preto, corpo da válvula branco e várias conexões rosqueadas para controle preciso de sistemas pneumáticos em aplicações industriais.

Detalhes técnicos

Parâmetros
Valor
Temperatura do fluido
-10 até 50 °C
Temperatura ambiente
-10 até 50 °C
Pressão de operação
0 até 10 bar
Diâmetro nominal
DN 2
Tipos de conexão elétrica
Plug, construção A
Plug M12
Tensões de alimentação
120 VAC, 50/60 Hz
230 VAC, 50/60 Hz
24 VAC, 50/60 Hz
24 VDC
Tipos de conexões
Rosca
Materiais do corpo da válvula
PA
Conformidades
ATEX
EAC
FMEDA

Downloads

23 Resultados
  • Datablad GEMÜ 0324

    pdf (2 MB) -
    DA

  • Datenblatt GEMÜ 0324

    pdf (2 MB) -
    DE

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf (450 KB) -
    DE/EN

  • Instrukcja obsługi GEMÜ 0324

    pdf (3 MB) -
    PL

  • Driftsvejledning GEMÜ 0324

    pdf (3 MB) -
    DA

  • Betriebsanleitung GEMÜ 0324

    pdf (3 MB) -
    DE

  • Scheda dati GEMÜ 0324

    pdf (3 MB) -
    IT

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf (305 KB) -
    DE/EN

  • Notice d'utilisation GEMÜ 0324

    pdf (3 MB) -
    FR

  • Fișa cu date GEMÜ 0324

    pdf (2 MB) -
    RO

  • Datasheet GEMÜ 0324 (TR)

    pdf (2 MB) -
    TR

  • Katalogový list GEMÜ 0324

    pdf (2 MB) -
    CS

Serviços adequados