Selecione a filial e o idioma

Selecione o idioma

Serviço de vendas interno

Para todas as questões relacionadas com vendas:

Tel.: +55 41 3382 2425

Entrar em contato

Linha de atendimento

Para todas as questões pós-venda:

Tel.: +49 7940 123 450

Contate a linha de atendimento

Amortecedor de pulsações em aço inoxidável

GEMÜ 652

Amortecedor de pulsação de aço inoxidável com carcaça polida para reduzir as flutuações de pressão em sistemas de tubulação industrial.

Amortecedor de pulsação para compensar e amortecer picos de pressão

Informações sobre o produto

O amortecedor de pulsação GEMÜ 652 foi projetado para uso com meios líquidos e gasosos em aplicações estéreis. Em muitas plantas de produção, os picos de pressão ocorrem de forma não intencional, por exemplo, quando as bombas são ligadas ou as válvulas são trocadas rapidamente. Esses picos de pressão podem causar danos aos componentes do sistema, como filtros, sensores ou tubulações, bem como a contaminação do meio devido à breve elevação do diafragma. O amortecedor de pulsação GEMÜ 652 compensa o aumento de pressão em uma faixa de pressão específica com um volume predefinido. O corpo da válvula está aberto na direção do fluxo e não se destina a fechar o meio.

Principais características

  • Volume de compensação predefinido
  • Faixa de pressão definida
  • Apta para processos de CIP/SIP
  • Autoclavável, dependendo da configuração
  • Adequada para fluidos líquidos e gasosos, neutros e corrosivos
  • Corpo da válvula e diafragmas disponíveis em diversos materiais e configurações
  • Construção compacta para espaços restritos
Amortecedor de pulsação de aço inoxidável com carcaça polida para reduzir as flutuações de pressão em sistemas de tubulação industrial.

Detalhes técnicos

Parâmetros
Valor
Temperatura do fluido
-30 até 130 °C
Temperatura de esterilização
máx. 150 °C
Temperatura ambiente
-20 até 60 °C
Pressão de operação
0 até 10 bar
Diâmetros nominais
DN 15 até 80
Formas do corpo
Corpo de duas vias
Tipos de conexões
Bico
Normas de conexão
ANSI
ASME
BS
DIN
EN
ISO
JIS
SMS
Materiais do corpo da válvula
1.4408, material de fundição com revestimento de PFA
1.4408, material de fundição de revestimento
1.4435 (316L), usinado de bloco
1.4435 (BN2), material de forjamento
1.4435 (F316L), material de forjamento
1.4435, material de fundição de revestimento
1.4539 (904L), material de forjamento
Materiais do diafragma
EPDM
PTFE/EPDM
Conformidades
3A
BSE/TSE
EAC
FDA
Regulamento (UE) nº 10/2011
Regulamento (UE) nº 1935/2004
Regulamento (UE) nº 2023/2006
USP

Downloads

5 Resultados
  • Supplement GEMÜ 652

    pdf (1 MB) -
    EN

  • Declaration of Conformity - GEMÜ product collection

    pdf (104 KB) -
    EN

  • Product certificate passivated - Electropolished GEMÜ valve body collection

    pdf (37 KB) -
    EN

  • Product brochure Compensates for changes in pressure and volume The GEMÜ 652 pulsation damper

    pdf (266 KB) -
    EN

  • Product-certificate-3A-M-gemue-Pulsation Dampener-gb-2026-04-30

    pdf (227 KB) -
    EN

Serviços adequados