Válvula de assento multiportas feita de bronze com rosca interna
Informações sobre o produto
A válvula globo GEMÜ 354 de 3/2 vias tem um atuador de pistão de plástico robusto e de baixa manutenção e é operada pneumaticamente. Para o fluido de acionamento existe uma conexão giratória a 360°. O prato de assento vedador de ambos os lados é acoplado pela haste da válvula ao atuador. A vedação da haste da válvula ocorre por meio de um pacote de gaxetas auto ajustáveis de baixa manutenção, garantindo uma boa vedação da haste da válvula mesmo após de muito tempo de operação. O anel raspador instalado sobre o pacote de gaxetas protege a vedação contra sujeira e danos.
Principais características
Acionamento do pistão em plástico leve
Adequada para misturar e distribuir fluidos
Longa vida útil
Detalhes técnicos
Parâmetros
Valor
Temperatura do fluido
-10 até 180 °C
Temperatura ambiente
-10 até 60 °C
Pressão de operação
0 até 16 bar
Diâmetros nominais
DN 15 até 50
Formas do corpo
Corpo multi-vias
Tipos de conexões
Rosca
Normas de conexão
DIN
ISO
Materiais do corpo da válvula
CC499K, material de latão vermelho
Materiais da vedação de assento
PTFE
PTFE, reforçado
Conformidades
ATEX
EAC
Configure facilmente soluções de válvulas
Configurador
Configure seu produto passo a passo de acordo com suas necessidades. Selecione materiais, funções e conexões e obtenha uma solução perfeita para o seu processo. Simples, rápido e confiável.
Product certificate ADI - GEMÜ globe valve collection
pdf (140 KB) - DE/EN
Specification_sheet_seat-_ and_globe_valves_en.
pdf (1 MB) - EN
Руководство по эксплуатации GEMÜ 352, 354
pdf (1 MB) - RU
Montageanleitung GEMÜ 352, 354 MA
pdf (2 MB) - DE
Serviços adequados
Especialização para suas aplicações
Treinamento
Aprofunde seus conhecimentos em tecnologia de válvulas e controle de instalações. Nossos treinamentos transmitem conteúdos práticos para tornar os processos seguros, eficientes e em conformidade com as normas.
Garantir durabilidade e confiabilidade
Manutenção
A manutenção regular garante processos estáveis e duradouros. Nossas equipes de serviço garantem a disponibilidade de suas instalações e prolongam a vida útil de seus componentes de forma confiável.
Rápido, eficiente e preciso em ação
Reparo
Em caso de reparo, cada minuto conta. Nossos especialistas analisam, consertam e verificam com confiabilidade – com peças de reposição originais, precisão técnica e foco em tempos de inatividade mínimos.
Conectividade digital com GEMÜ CONEXO
Suporte digital
Com o CONEXO, a manutenção se torna digital: a tecnologia RFID e os aplicativos móveis permitem a identificação inequívoca de seus componentes e documentam os processos de manutenção de forma transparente.
Assessoria técnica para sua aplicação
Contato
Nossos especialistas ajudam você a encontrar o produto certo para sua aplicação ou a configurar sua instalação de maneira ideal. Aproveite nossa experiência em tecnologia de válvulas, otimização de processos e integração de instalações – juntos, desenvolveremos a melhor solução para suas necessidades.