Selecione a filial e o idioma

Selecione o idioma

Serviço de vendas interno

Para todas as questões relacionadas com vendas:

Tel.: +55 41 3382 2425

Entrar em contato

Linha de atendimento

Para todas as questões pós-venda:

Tel.: +49 7940 123 450

Contate a linha de atendimento

Válvula de diafragma manual de 2/2 vias com corpo metálico

GEMÜ 601

Válvula de diafragma manual com conexões de aço inoxidável e volante preto - ideal para os setores farmacêutico, de biotecnologia e alimentício.

Válvula compacta com volante feito de plástico resistente à temperatura em MG 8

Informações sobre o produto

A válvula de diafragma de 2/2 vias GEMÜ possui um volante de plástico resistente à temperatura e é operada manualmente. Um limitador de fechamento para aumentar a durabilidade do diafragma, e um indicador ótico de posição foram integrados como padrão.

Principais características

  • Longa vida útil do diafragma devido à limitação patenteada do curso de fechamento
  • Autoclavável
  • Apta para processos de CIP/SIP
  • Vazão mínima continuamente ajustável por meio do limitador de fechamento
  • Construção compacta para espaços restritos
Válvula de diafragma manual com conexões de aço inoxidável e volante preto - ideal para os setores farmacêutico, de biotecnologia e alimentício.

Detalhes técnicos

Parâmetros
Valor
Temperatura do fluido
-10 até 100 °C
Temperatura de esterilização
máx. 150 °C
Temperatura ambiente
0 até 60 °C
Pressão de operação
0 até 10 bar
Diâmetros nominais
DN 4 até 15
Formas do corpo
Corpo de duas vias
Corpo em T
Corpo multi-vias
Corpo para válvulas fundo de tanque
Tipos de conexões
Bico
Clamp
Rosca
Normas de conexão
ANSI
ASME
BS
DIN
EN
ISO
JIS
Materiais do corpo da válvula
1.4408, material de fundição de revestimento
1.4435 (316L), usinado de bloco
1.4435 (BN2), material de forjamento
1.4435 (F316L), material de forjamento
1.4435, material de fundição de revestimento
1.4539 (904L), material de forjamento
Materiais do diafragma
EPDM
FKM
PTFE/EPDM
Conformidades
3A
BSE/TSE
CRN
EAC
FDA
Oxigênio
Regulamento (UE) nº 10/2011
Regulamento (UE) nº 1935/2004
Regulamento (UE) nº 2023/2006
TA-Luft (especificação técnica alemã de qualidade do ar)
USP

Downloads

10 Resultados
  • Technical information Steam pressure table Water GEMÜ

    pdf (2 MB) -
    EN

  • Application brochure GEMÜ stainless steel components for solvent applications in the semiconductor industry

    pdf (718 KB) -
    EN

  • Product brochure GEMÜ angle gauge

    pdf (195 KB) -
    EN

  • Product certificate 3A - GEMÜ diaphragm valve collection

    pdf (227 KB) -
    EN

  • Declaration of Conformity - GEMÜ product collection

    pdf (104 KB) -
    EN

  • Product certificate O2 - GEMÜ diaphragm valve collection

    pdf (54 KB) -
    DE/EN

  • Technical information Installation tips for diaphragm valves with abrasive and particle-containing media GEMÜ

    pdf (269 KB) -
    EN

  • Betriebsanleitung / Operating instructions GEMÜ 601, 602

    pdf (987 KB) -
    DE/EN

  • Product certificate passivated - Electropolished GEMÜ valve body collection

    pdf (37 KB) -
    EN

  • Data sheet GEMÜ 601, 602, 612, 673

    pdf (5 MB) -
    EN

Serviços adequados