Selecione a filial e o idioma

Selecione o idioma

Serviço de vendas interno

Para todas as questões relacionadas com vendas:

Tel.: +55 41 3382 2425

Entrar em contato

Linha de atendimento

Para todas as questões pós-venda:

Tel.: +49 7940 123 450

Contate a linha de atendimento

Válvula de diafragma pneumática de 2/2 vias feita de plástico

GEMÜ 610

Válvula de diafragma de plástico operada pneumaticamente com porcas de união - ideal para tratamento de água, indústria química e engenharia de processos.

Válvula de diafragma compacta com atuador de pistão de plástico

Informações sobre o produto

A válvula de diafragma de 2/2 vias GEMÜ 610 tem um atuador de pistão de plástico de baixa manutenção e é operada pneumaticamente. A válvula vem equipada de série com um indicador ótico de posição integrado. As seguintes funções de acionamento são disponíveis: "Normal fechada (NF)", "Normal aberta (NA)" e "Dupla ação (DA)".

Principais características

  • Ideal para projetos de sistemas com economia de espaço
  • Indicador ótico de posição integrado e limitador de fechamento como padrão
  • Opcional com indicador elétrico de posição
Válvula de diafragma de plástico operada pneumaticamente com porcas de união - ideal para tratamento de água, indústria química e engenharia de processos.

Detalhes técnicos

Parâmetros
Valor
Temperatura do fluido
-10 até 80 °C
Temperatura ambiente
-10 até 50 °C
Pressão de operação
0 até 6 bar
Diâmetros nominais
DN 12 até 20
Formas do corpo
Corpo de duas vias
Normas de conexão
BS
DIN
ISO
Tipos de conexões
Bico
Flare
Luva colável
Rosca
Rosca externa (macho)
Materiais do corpo da válvula
PP, reforçado
PP-H, natural
PVC-U, cinza
PVDF
Materiais do diafragma
EPDM
FKM
NBR
PTFE/EPDM
Conformidades
ACS
EAC
FDA
FMEDA
System 1+

Downloads

6 Resultados
  • Operating instructions GEMÜ 610

    pdf (5 MB) -
    EN

  • Functional safety FMEDA - GEMÜ 605, 610, 615, 625

    pdf (527 KB) -
    EN

  • Data sheet GEMÜ 610

    pdf (3 MB) -
    EN

  • Product certificate NSF - GEMÜ product collection

    pdf (31 KB) -
    EN

  • Betriebsanleitung / Operating instructions GEMÜ 610

    pdf (6 MB) -
    DE/EN

  • Product certificate NSF - GEMÜ product collection

    pdf (122 KB) -
    EN

Serviços adequados