Selecione a filial e o idioma

Selecione o idioma

Serviço de vendas interno

Para todas as questões relacionadas com vendas:

Tel.: +55 41 3382 2425

Entrar em contato

Linha de atendimento

Para todas as questões pós-venda:

Tel.: +49 7940 123 450

Contate a linha de atendimento

Válvula de diafragma pneumática de 2/2 vias com corpo metálico

GEMÜ 615

Válvula de diafragma acionada pneumaticamente feita de aço inoxidável com extremidades soldadas - ideal para os setores farmacêutico, de biotecnologia e alimentício.

Válvula compacta com atuador de pistão de plástico de baixa manutenção na MG10

Informações sobre o produto

A válvula de diafragma de 2/2 vias GEMÜ 615 possui um atuador de pistão de plástico de baixa manutenção e é operada pneumaticamente. A válvula vem equipada de série com um indicador ótico de posição integrado. As seguintes funções de acionamento são disponíveis: "Normal fechada (NF)", "Normal aberta (NA)" e "Dupla ação (DA)".

Principais características

  • Aptas para processos CIP
  • Muitas opções para adaptação de componentes montáveis e acessório
  • Construção compacta para espaços restritos
  • Configuração de acordo com ATEX sob consulta
Válvula de diafragma acionada pneumaticamente feita de aço inoxidável com extremidades soldadas - ideal para os setores farmacêutico, de biotecnologia e alimentício.

Detalhes técnicos

Parâmetros
Valor
Temperatura do fluido
-10 até 80 °C
Temperatura ambiente
0 até 60 °C
Pressão de operação
0 até 6 bar
Diâmetros nominais
DN 10 até 20
Formas do corpo
Corpo de duas vias
Normas de conexão
ANSI
ASME
BS
DIN
EN
ISO
JIS
Tipos de conexões
Bico
Clamp
Rosca
Materiais do corpo da válvula
1.4408, material de fundição de revestimento
1.4435 (316L), usinado de bloco
1.4435 (BN2), material de forjamento
1.4435 (F316L), material de forjamento
1.4435, material de fundição de revestimento
1.4539 (904L), material de forjamento
Materiais do diafragma
EPDM
FKM
PTFE / FKM
PTFE/EPDM
Conformidades
ATEX
Belgaqua
BSE/TSE
EAC
FDA
FMEDA
Regulamento (UE) nº 10/2011
Regulamento (UE) nº 1935/2004
Regulamento (UE) nº 2023/2006
TA-Luft (especificação técnica alemã de qualidade do ar)
USP

Downloads

9 Resultados
  • Technical information Steam pressure table Water GEMÜ

    pdf (2 MB) -
    EN

  • Application brochure GEMÜ stainless steel components for solvent applications in the semiconductor industry

    pdf (718 KB) -
    EN

  • Product brochure GEMÜ angle gauge

    pdf (195 KB) -
    EN

  • Functional safety FMEDA - GEMÜ 605, 610, 615, 625

    pdf (527 KB) -
    EN

  • Datasheet GEMÜ 615

    pdf (4 MB) -
    EN

  • Declaration of Conformity - GEMÜ product collection

    pdf (104 KB) -
    EN

  • Technical information Installation tips for diaphragm valves with abrasive and particle-containing media GEMÜ

    pdf (269 KB) -
    EN

  • Operating instructions GEMÜ 615

    pdf (5 MB) -
    EN

  • Product certificate passivated - Electropolished GEMÜ valve body collection

    pdf (37 KB) -
    EN

Serviços adequados