Selecione a filial e o idioma

Selecione o idioma

Serviço de vendas interno

Para todas as questões relacionadas com vendas:

Tel.: +55 41 3382 2425

Entrar em contato

Linha de atendimento

Para todas as questões pós-venda:

Tel.: +49 7940 123 450

Contate a linha de atendimento

Válvula de diafragma manual de 2/2 vias feita de plástico

GEMÜ 617

Manuell betätigtes 2/2-Wege-Membranventil GEMÜ 617 aus Kunststoff

Válvula compacta para baixas vazões

Informações sobre o produto

A válvula de diafragma de 2/2 vias GEMÜ 617 tem um atuador de plástico de baixa manutenção e é operada manualmente. A válvula vem equipada de série com um indicador ótico de posição integrado.

Principais características

  • Atuador de plástico sem metal, resistente à corrosão
  • Indicador ótico de posição integrado
  • Opção de diversos materiais do corpo e tipos de conexão
Manuell betätigtes 2/2-Wege-Membranventil GEMÜ 617 aus Kunststoff

Detalhes técnicos

Parâmetros
Valor
Temperatura do fluido
-10 até 80 °C
Temperatura ambiente
-10 até 50 °C
Pressão de operação
0 até 6 bar
Diâmetros nominais
DN 12 até 20
Formas do corpo
Corpo de duas vias
Normas de conexão
BS
DIN
ISO
Tipos de conexões
Bico
Flare
Luva colável
Rosca
Rosca externa (macho)
Materiais do corpo da válvula
PP, reforçado
PP-H, natural
PVC-U, cinza
PVDF
Materiais do diafragma
EPDM
FKM
NBR
PTFE/EPDM
Conformidades
ACS
EAC
FDA
System 1+

Downloads

4 Resultados
  • Especificações GEMÜ 617

    pdf (520 KB) -
    PT

  • Data sheet GEMÜ 617

    pdf (3 MB) -
    EN

  • Product certificate NSF - GEMÜ product collection

    pdf (31 KB) -
    EN

  • Product certificate NSF - GEMÜ product collection

    pdf (122 KB) -
    EN

Serviços adequados