Selecione a filial e o idioma

Selecione o idioma

Serviço de vendas interno

Para todas as questões relacionadas com vendas:

Tel.: +55 41 3382 2425

Entrar em contato

Linha de atendimento

Para todas as questões pós-venda:

Tel.: +49 7940 123 450

Contate a linha de atendimento

Válvula de diafragma manual de 2/2 vias com corpo metálico

GEMÜ 653 BioStar

Válvula de diafragma manual de aço inoxidável com extremidades soldadas e volante aberto - ideal para os setores farmacêutico, de biotecnologia e alimentício.

Válvula aspiral com volante de plástico

Informações sobre o produto

A válvula de diafragma de 2/2 vias GEMÜ 653 tem um corpo de atuador de aço inoxidável e é operada manualmente. A válvula tem um volante feito de plástico resistente a altas temperaturas e a produtos químicos. A válvula vem equipada de série com um indicador ótico de posição integrado.

Principais características

  • Volante feito de plástico resistente a produtos químicos e à temperatura
  • Limitadores de abertura e de fechamento
  • Trava do volante opcional disponível (elétrica ou mecânica)
  • Configurável com sensores de proximidade para indicação elétrica de posição
  • Apta para processos de CIP/SIP
  • Autoclavável
Válvula de diafragma manual de aço inoxidável com extremidades soldadas e volante aberto - ideal para os setores farmacêutico, de biotecnologia e alimentício.

Detalhes técnicos

Parâmetros
Valor
Temperatura do fluido
-10 até 100 °C
Temperatura de esterilização
máx. 150 °C
Temperatura ambiente
0 até 60 °C
Pressão de operação
0 até 10 bar
Diâmetros nominais
DN 10 até 100
Formas do corpo
Configurações soldadas
Corpo de duas vias
Corpo em T
Corpo I
Corpo multi-vias
Corpo para válvulas fundo de tanque
Tipos de conexões
Bico
Clamp
Flange
Rosca
Normas de conexão
ANSI
ASME
BS
DIN
EN
ISO
JIS
SMS
Materiais do corpo da válvula
1.4408, material de fundição de revestimento
1.4435 (316L), usinado de bloco
1.4435 (BN2), material de forjamento
1.4435 (F316L), material de forjamento
1.4435, material de fundição de revestimento
1.4539 (904L), material de forjamento
Revestimento interior do corpo
PFA
Materiais do diafragma
EPDM
FKM
PTFE/EPDM
PTFE/PVDF/EPDM
Conformidades
3A
BSE/TSE
CRN
EAC
FDA
Oxigênio
Regulamento (UE) nº 10/2011
Regulamento (UE) nº 1935/2004
Regulamento (UE) nº 2023/2006
TA-Luft (especificação técnica alemã de qualidade do ar)
USP

Downloads

14 Resultados
  • Technical information Steam pressure table Water GEMÜ

    pdf (2 MB) -
    EN

  • Application brochure GEMÜ stainless steel components for solvent applications in the semiconductor industry

    pdf (718 KB) -
    EN

  • Product brochure GEMÜ angle gauge

    pdf (195 KB) -
    EN

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf (305 KB) -
    DE/EN

  • Product certificate 3A - GEMÜ diaphragm valve collection

    pdf (227 KB) -
    EN

  • Declaration of Conformity - GEMÜ product collection

    pdf (104 KB) -
    EN

  • Product-certificate-TA-Luft-gemue-diaphragm-valves-with-lining-gb-2025-12-09

    pdf (77 KB) -
    EN

  • Product certificate O2 - GEMÜ diaphragm valve collection

    pdf (54 KB) -
    DE/EN

  • Datasheet GEMÜ 653, 654

    pdf (7 MB) -
    EN

  • Operating instructions GEMÜ 653, 654

    pdf (11 MB) -
    EN

  • Technical information Installation tips for diaphragm valves with abrasive and particle-containing media GEMÜ

    pdf (269 KB) -
    EN

  • Product certificate passivated - Electropolished GEMÜ valve body collection

    pdf (37 KB) -
    EN

Serviços adequados