Selecione a filial e o idioma

Selecione o idioma

Serviço de vendas interno

Para todas as questões relacionadas com vendas:

Tel.: +55 41 3382 2425

Entrar em contato

Linha de atendimento

Para todas as questões pós-venda:

Tel.: +49 7940 123 450

Contate a linha de atendimento

Válvula de diafragma pneumática de 2/2 vias feita de metal

GEMÜ 656

Válvula de diafragma operada pneumaticamente com conexões flangeadas e carcaça grande do atuador de plástico - ideal para tratamento de água, indústria química e engenharia de processos.

Válvula de diafragma de sede profunda com atuador de metal

Informações sobre o produto

A válvula de diafragma de 2/2 vias GEMÜ 656 possui um atuador de diafragma de metal de baixa manutenção, sendo de acionamento pneumático. As seguintes funções de acionamento são disponíveis: "Normal fechada (NF)", "Normal aberta (NA)" e "Dupla ação (DA)". O corpo da válvula foi construído na versão de passagem reta.

Principais características

  • Alto valor da vazão devido a passagem reta do fluido
  • Adequado para meios com alto teor de sólidos, como fibras, partículas grossas e lodo
  • Alta resistência mecânica
  • A válvula pode ser limpa sem desmontagem do atuador
Válvula de diafragma operada pneumaticamente com conexões flangeadas e carcaça grande do atuador de plástico - ideal para tratamento de água, indústria química e engenharia de processos.

Detalhes técnicos

Parâmetros
Valor
Temperatura do fluido
0 até 100 °C
Temperatura ambiente
0 até 60 °C
Pressão de operação
0 até 7 bar
Diâmetros nominais
DN 25 até 250
Formas do corpo
Corpo de duas vias
Tipos de conexões
Flange
Normas de conexão
ANSI
EN
ISO
Materiais do corpo da válvula
EN-GJL-250, material de ferro fundido cinzento
EN-GJS-400-18-LT
EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
EN-GJS-500-7, material de ferro fundido dúctil
Materiais do diafragma
CR
EPDM
IIR
NBR
NR
Conformidades
CRN
EAC

Downloads

10 Resultados
  • Brochura de aplicações Processo de extração de fosfato utilizado na fabricação de fertilizantes

    pdf (1 MB) -
    PT

  • Brochura de aplicações Soluções de válvulas duráveis para o setor de mineração e hidrometalurgia

    pdf (2 MB) -
    PT

  • Folha de dados técnicos GEMÜ 656

    pdf (3 MB) -
    PT

  • Instruções de operação GEMÜ 656

    pdf (5 MB) -
    PT

  • Application brochure Durable Valve Solutions for Mining Industry and Hydrometallurgy

    pdf (2 MB) -
    EN

  • Datasheet GEMÜ 656 (US)

    pdf (4 MB) -
    EN

  • Application brochure Phosphate extraction for fertilizer production

    pdf (1 MB) -
    EN

  • Technical information Installation tips for diaphragm valves with abrasive and particle-containing media GEMÜ

    pdf (269 KB) -
    EN

  • Operating instructions GEMÜ 656

    pdf (5 MB) -
    EN

  • Data sheet GEMÜ 656

    pdf (3 MB) -
    EN

Serviços adequados