Selecione a filial e o idioma

Selecione o idioma

Serviço de vendas interno

Para todas as questões relacionadas com vendas:

Tel.: +55 41 3382 2425

Entrar em contato

Linha de atendimento

Para todas as questões pós-venda:

Tel.: +49 7940 123 450

Contate a linha de atendimento

Válvula de diafragma manual de 2/2 vias com corpo metálico

GEMÜ 671

Manuelles 2/2-Wege-Membranventil GEMÜ 671 mit Metallkörper und Antrieb aus Kunststoff

Válvula de baixa manutenção com atuador de plástico

Informações sobre o produto

A válvula de diafragma de 2/2 vias GEMÜ tem um atuador de plástico de baixa manutenção e é operada manualmente. A válvula vem equipada de série com um indicador ótico de posição integrado.

Principais características

  • Pode ser fornecida uma grande variedade de acessórios tais como feedback elétrico para posição do volante aberto ou travamento do volante com chave (GEMÜ 671)
Manuelles 2/2-Wege-Membranventil GEMÜ 671 mit Metallkörper und Antrieb aus Kunststoff

Detalhes técnicos

Parâmetros
Valor
Temperatura do fluido
-10 até 80 °C
Temperatura ambiente
0 até 60 °C
Pressão de operação
0 até 10 bar
Diâmetros nominais
DN 15 até 100
Formas do corpo
Corpo de duas vias
Tipos de conexões
Bico
Clamp
Flange
Rosca
Normas de conexão
ANSI
ASME
BS
DIN
EN
ISO
JIS
NPT
SMS
Materiais do corpo da válvula
1.4408, material de fundição com revestimento de PFA
1.4408, material de fundição de revestimento
1.4435 (316L), usinado de bloco
1.4435 (BN2), material de forjamento
1.4435 (F316L), material de forjamento
1.4435, material de fundição de revestimento
1.4539 (904L), material de forjamento
CW617N, bronze
EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
EN-GJS-400-18-LT, material de ferro fundido dúctil com revestimento de PFA
EN-GJS-400-18-LT, material de ferro fundido dúctil com revestimento de PP
Materiais do diafragma
EPDM
FKM
PTFE/EPDM
PTFE/PVDF/EPDM
Conformidades
ATEX
EAC
FDA
Oxigênio
Regulamento (UE) nº 10/2011
Regulamento (UE) nº 1935/2004
USP

Downloads

10 Resultados
  • Data sheet GEMÜ 611, 671

    pdf (4 MB) -
    EN

  • Operating instructions GEMÜ 611, 671 611   671

    pdf (7 MB) -
    EN

  • Application brochure GEMÜ stainless steel components for solvent applications in the semiconductor industry

    pdf (718 KB) -
    EN

  • Application brochure Durable Valve Solutions for Mining Industry and Hydrometallurgy

    pdf (2 MB) -
    EN

  • Betriebsanleitung / Operating instructions GEMÜ 611, 671

    pdf (11 MB) -
    DE/EN

  • Declaration of Conformity - GEMÜ product collection

    pdf (104 KB) -
    EN

  • Product-certificate-TA-Luft-gemue-diaphragm-valves-with-lining-gb-2025-12-09

    pdf (77 KB) -
    EN

  • Technical information Installation tips for diaphragm valves with abrasive and particle-containing media GEMÜ

    pdf (269 KB) -
    EN

  • Product certificate passivated - Electropolished GEMÜ valve body collection

    pdf (37 KB) -
    EN

  • Product certificate TA-Luft - GEMÜ diaphragm valve collection

    pdf (29 KB) -
    EN

Serviços adequados