Selecione a filial e o idioma

Selecione o idioma

Serviço de vendas interno

Para todas as questões relacionadas com vendas:

Tel.: +55 41 3382 2425

Entrar em contato

Linha de atendimento

Para todas as questões pós-venda:

Tel.: +49 7940 123 450

Contate a linha de atendimento

Válvula globo de diafragma eletromotriz de 2/2 vias

GEMÜ C53 iComLine

Válvula globo de diafragma operada por eletromotor feita de plástico para aplicações de alta pureza e corrosivas nos setores de semicondutores, químico e farmacêutico.

Válvula de controle de PFA/PTFE de alta pureza para manuseio de meios críticos

Informações sobre o produto

A válvula globo de diafragma de 2/2 vias GEMÜ C53 iComLine foi desenvolvida para aplicações de controle precisas e exigentes na produção de semicondutores. O princípio de vedação da válvula baseia-se na comprovada tecnologia GEMÜ PD, na qual o atuador e o fluido são separados por um cone regulador de PTFE. Como o contorno do cone de controle, o curso do atuador e os tamanhos de conexão podem ser adaptados, o GEMÜ C53 iComLine atende a quase todos os requisitos de controle e fluxo da indústria de semicondutores. Em combinação com os materiais de alta pureza do corpo, o motor de passo preciso é particularmente adequado para processos de litografia, CMP e gravação, bem como para aplicações analíticas na produção de semicondutores.

Principais características

  • Válvula de controle para aplicações sanitário-higiênicos na indústria de semicondutores
  • Atuador linear de alta resolução com motor de passo
  • Integração em soluções de blocos de válvulas multivias com economia de espaço
  • Longa vida útil com mais de 1 milhão de ciclos de comutação de controle qualificados
  • Produção em sala limpa, em conformidade com a norma SEMI F57
  • Adequadas para fluidos agressivos
  • Válvula de controle baseada na série iComLine
Válvula globo de diafragma operada por eletromotor feita de plástico para aplicações de alta pureza e corrosivas nos setores de semicondutores, químico e farmacêutico.

Detalhes técnicos

Parâmetros
Valor
Temperatura do fluido
10 até 150 °C
Temperatura ambiente
0 até 40 °C
Pressão de operação
0 até 6 bar
Tamanhos de conexão
1/4'' até 3/4''
Formas do corpo
Corpo de duas vias
Tipos de conexões
Flare
PrimeLock®
Super 300 Type Pillar®
Materiais do corpo da válvula
PFA
Material da vedação
PTFE
Tensão de alimentação
24 VDC
Sinais de entrada
0 - 10 V
4 - 20 mA
Velocidade de posicionamento
Máx. 2 mm/s
Curso da válvula
4 mm
Classe de proteção
IP65

Downloads

5 Resultados
  • Datasheet GEMÜ C53

    pdf (581 KB) -
    EN

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf (305 KB) -
    DE/EN

  • Application brochure GEMÜ solutions for CMP slurry supply in the process area of semiconductor production

    pdf (452 KB) -
    EN

  • Application brochure Retrofit and refurbishment of process plants in the semiconductor industry

    pdf (399 KB) -
    EN

  • Product brochure Motorized control valve GEMÜ C53 iComLine

    pdf (523 KB) -
    EN

Serviços adequados