Selecione a filial e o idioma

Selecione o idioma

Serviço de vendas interno

Para todas as questões relacionadas com vendas:

Tel.: +55 41 3382 2425

Entrar em contato

Linha de atendimento

Para todas as questões pós-venda:

Tel.: +49 7940 123 450

Contate a linha de atendimento

Válvula globo de diafragma manual de 2/2 vias

GEMÜ C57 iComLine

Válvula globo de diafragma manual feita de plástico com volante e conexões de porca de união lateral para controle preciso em aplicações industriais.

Válvula de PFA/PTFE compacta e de alta pureza com acionamento por volante

Informações sobre o produto

A válvula globo de diafragma de plástico de 2/2 vias de alta pureza GEMÜ C57 iComLine é operada manualmente por meio de um volante. Todas as partes úmidas são feitas de PTFE e PFA. As peças externas do atuador são de PVDF. A válvula vem equipada de série com um indicador ótico de posição integrado. Além dos corpos de válvulas de 2/2 vias, também é possível criar soluções personalizadas de blocos de válvulas de múltiplas portas.

Principais características

  • Volante infinitamente ajustável feito de PVDF (Multi-Turn)
  • Necessidade de espaço reduzido devido a sua construção compacta
  • Integração em soluções de blocos de válvulas multivias com economia de espaço
  • Produção em sala limpa, em conformidade com a norma SEMI F57
  • Adequadas para fluidos agressivos
  • Também na versão com parafusos e molas de compressão revestidos em PTFE
Válvula globo de diafragma manual feita de plástico com volante e conexões de porca de união lateral para controle preciso em aplicações industriais.

Detalhes técnicos

Parâmetros
Valor
Temperatura do fluido
-10 até 150 °C
Temperatura ambiente
0 até 60 °C
Pressão de operação
0 até 6 bar
Diâmetros nominais
DN 4 até 25
Formas do corpo
Corpo de duas vias
Corpo multi-vias
Tipos de conexões
Flare
Nexus Connect®
PrimeLock®
Super 300 Type Pillar®
Materiais do corpo da válvula
PFA
PTFE
Materiais da vedação
PTFE

Downloads

5 Resultados
  • Data sheet GEMÜ C50, C51, C57

    pdf (2 MB) -
    EN

  • Product brochure Plastic diaphragm globe valves GEMÜ C50/C51/C57 iComLine

    pdf (2 MB) -
    EN

  • Application brochure GEMÜ solutions for CMP slurry supply in the process area of semiconductor production

    pdf (452 KB) -
    EN

  • Betriebsanleitung / Operating instructions GEMÜ C57

    pdf (5 MB) -
    DE/EN

  • Application brochure Retrofit and refurbishment of process plants in the semiconductor industry

    pdf (399 KB) -
    EN

Serviços adequados