Selecione a filial e o idioma

Selecione o idioma

Serviço de vendas interno

Para todas as questões relacionadas com vendas:

Tel.: +55 41 3382 2425

Entrar em contato

Linha de atendimento

Para todas as questões pós-venda:

Tel.: +49 7940 123 450

Contate a linha de atendimento

Válvula globo de diafragma pneumática de 2/2 vias com tecnologia PD

GEMÜ F40

Válvula de assento de diafragma atuada pneumaticamente feita de aço inoxidável para aplicações higiênicas nos setores alimentício, farmacêutico e químico.

Válvula de enchimento asséptico para aplicações de enchimento complexas

Informações sobre o produto

A válvula de enchimento de 2/2 vias GEMÜ F40 foi projetada para processos de enchimento em aplicações assépticas e higiênicas. Dependendo da versão, é possível obter vazões de até 1 litro por hora. O princípio de vedação da válvula é baseado na tecnologia GEMÜ PD, por meio da qual o atuador é hermeticamente separado do meio. Todas as peças do atuador (exceto os elementos de vedação) são de aço inox. As seguintes funções de acionamento são disponíveis: "Normal fechada (ar para abrir)" e "Normal aberta (ar para fechar)".

Principais características

  • Projetado para processos de enchimento com ciclos de comutação rápidos e frequentes
  • Separação hermética do atuador do meio graças à excelente GEMÜ
  • Tecnologia de vedação PD para aplicações de envase nos setores farmacêutico e alimentício
  • Manutenção durável e muito rápida graças à trava rápida e ao inovador sistema de peças de reposição para cartuchos
  • Opcionalmente disponível com oxigênio e versão ATEX
  • Em conformidade com a FDA de série e adequado para contato com alimentos, de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1935/2004
  • Pode ser integrado às multiportas P500 M
Válvula de assento de diafragma atuada pneumaticamente feita de aço inoxidável para aplicações higiênicas nos setores alimentício, farmacêutico e químico.

Detalhes técnicos

Parâmetros
Valor
Temperatura do fluido
-10 até 140 °C
Temperatura ambiente
-10 até 60 °C
Pressão de operação
0 até 7 bar
Diâmetros nominais
DN 8 até 25
Formas do corpo
Corpo de duas vias
Corpo multi-vias
Tipos de conexões
Bico
Clamp
Normas de conexão
ASME
DIN
EN
Materiais do corpo da válvula
1.4435 (316L), usinado de bloco
1.4435, material de fundição de revestimento
Materiais da vedação de assento
PTFE
Conformidades
3A
ATEX
EAC
FDA
Regulamento (UE) nº 10/2011
Regulamento (UE) nº 1935/2004
Regulamento (UE) nº 2023/2006
USP

Downloads

7 Resultados
  • Product certificate 3A - GEMÜ 567, F40, F60

    pdf (310 KB) -
    EN

  • Product certificate TA-Luft GEMÜ F40

    pdf (147 KB) -
    DE/EN

  • Datasheet GEMÜ F40

    pdf (4 MB) -
    EN

  • Operating instructions GEMÜ F40

    pdf (4 MB) -
    EN

  • Product brochure Filling valve platform with PD technology

    pdf (1 MB) -
    EN

  • Application brochure Filling for the foodstuffs, cosmetics and pharmaceutical industries

    pdf (2 MB) -
    EN

  • Application brochure Adaptation technology for hygienic filling

    pdf (411 KB) -
    EN

Serviços adequados