Selecione a filial e o idioma

Selecione o idioma

Serviço de vendas interno

Para todas as questões relacionadas com vendas:

Tel.: +55 41 3382 2425

Entrar em contato

Linha de atendimento

Para todas as questões pós-venda:

Tel.: +49 7940 123 450

Contate a linha de atendimento

Elektromotorisches 2/2-Wege-Membransitzventil mit PD-Technologie

GEMÜ F60 servoDrive

Válvula de assento de diafragma operada por eletromotor feita de aço inoxidável com unidade de acionamento compacta para processos de controle precisos e higiênicos.

Füllventil asséptico para soluções complexas de abafamento

Informações sobre o produto

O GEMÜ F60 é um ventilador de 2/2 fios eletromotor apostado para processos de enchimento extremamente eficientes e rápidos em áreas de aplicação assépticas e higiênicas. O GEMÜ F60 permite uma alimentação em Echtzeit, uma duração ultraschnelle e um alto consumo de energia de até 1 l/h. A tecnologia GEMÜ PD é a base do Dichtprinzip des Ventils, que permite que o Antrieb vom Medium seja hermeticamente fechado. Todos os antímeros (os Dichtelemente ausgenommen) são de Edelstahl.

Principais características

  • Para processos de envase extremamente rápidos, precisos e flexíveis, com os mais altos níveis de exigência
  • Redução hermética dos antígenos do meio por meio da tecnologia GEMÜ PD-Dichttechnologie ausgezeichnete para aplicações em laboratórios da indústria farmacêutica e de produtos farmacêuticos
  • Longa vida útil e manutenção rápida com o inovador sistema de peças de reposição em cartucho.
  • Em conformidade com a FDA de série e adequado para contato com alimentos, de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1935/2004
  • Optionalmente disponível com oxigénio
  • Integrável no bloco de válvulas multivias GEMÜ P500M
Válvula de assento de diafragma operada por eletromotor feita de aço inoxidável com unidade de acionamento compacta para processos de controle precisos e higiênicos.

Detalhes técnicos

Parâmetros
Valor
Temperatura do fluido
-10 até 140 °C
Temperatura ambiente
-10 até 60 °C
Pressão de operação
0 até 7 bar
Diâmetros nominais
DN 8 até 25
Formas do corpo
Corpo de duas vias
Corpo multi-vias
Tipos de conexões
Bico
Clamp
Normas de conexão
ASME
DIN
EN
Materiais do corpo da válvula
1.4435, material de fundição de revestimento
Materiais da vedação
PTFE
Tensão de alimentação
48 V DC
Velocidade de posicionamento
Máx. 200 mm/s
Classe de proteção
IP 69K
Conformidades
3A
EAC
EHEDG
FDA
Regulamento (UE) nº 10/2011
Regulamento (UE) nº 1935/2004
Regulamento (UE) nº 2023/2006
USP

Downloads

9 Resultados
  • Product certificate 3A - GEMÜ 567, F40, F60

    pdf (310 KB) -
    EN

  • Operating instructions GEMÜ F60

    pdf (4 MB) -
    EN

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf (305 KB) -
    DE/EN

  • Product brochure Precise control and fast filling

    pdf (439 KB) -
    EN

  • Product brochure Filling valve platform with PD technology

    pdf (1 MB) -
    EN

  • Application brochure Filling for the foodstuffs, cosmetics and pharmaceutical industries

    pdf (2 MB) -
    EN

  • Application brochure Adaptation technology for hygienic filling

    pdf (411 KB) -
    EN

  • Specification sheet GEMÜ F60 and 567 servoDrive

    pdf (1 MB) -
    EN

  • Datasheet GEMÜ F60

    pdf (4 MB) -
    EN

Serviços adequados