Selecione a filial e o idioma

Selecione o idioma

Serviço de vendas interno

Para todas as questões relacionadas com vendas:

Tel.: +55 41 3382 2425

Entrar em contato

Linha de atendimento

Para todas as questões pós-venda:

Tel.: +49 7940 123 450

Contate a linha de atendimento

Válvula globo de diafragma pneumática de 2/2 vias feita de plástico de alta pureza

GEMÜ P35

Válvula globo de diafragma com volante e caixa de plástico para controle preciso de líquidos e gases em sistemas de tubulação industrial.
novo

Válvula compacta para uso na tecnologia de processos

Informações sobre o produto

A válvula globo de diafragma de 2/2 vias GEMÜ P35 iComLine de alta pureza, feita de plástico, possui um atuador pneumático. Todas as partes em contato com o fluido são em PTFE. As peças externas do atuador são de PVDF. As tampas e os plugues são feitos de PP e um indicador óptico de posição é integrado como padrão.

Principais características

  • Necessidade de espaço reduzido devido a sua construção compacta
  • Adequadas para fluidos agressivos
  • Alta pureza devido a produção em sala limpa
  • Conexões com soluções construtivas para espaços reduzidos
Válvula globo de diafragma com volante e caixa de plástico para controle preciso de líquidos e gases em sistemas de tubulação industrial.

Detalhes técnicos

Parâmetros
Valor
Temperatura do fluido
-10 até 120 °C
Temperatura ambiente
0 até 60 °C
Pressão de operação
0 até 6 bar
Diâmetros nominais
DN 4 até 12
Formas do corpo
Corpo de duas vias
Tipos de conexões
Flare
Nexus Connect®
Materiais do corpo da válvula
PFA
PTFE
Materiais da vedação
PTFE

Downloads

3 Resultados
  • Datasheet GEMÜ P35

    pdf (375 KB) -
    EN

  • Operating instructions GEMÜ P35

    pdf (1 MB) -
    EN

  • Product flyer P35

    pdf (419 KB) -
    EN

Serviços adequados