Selecione a filial e o idioma

Selecione o idioma

Serviço de vendas interno

Para todas as questões relacionadas com vendas:

Tel.: +55 41 3382 2425

Entrar em contato

Linha de atendimento

Para todas as questões pós-venda:

Tel.: +49 7940 123 450

Contate a linha de atendimento

Válvula de aperto pneumática com atuador de pistão de aço inoxidável

GEMÜ Q40

Válvula pneumática de aperto com atuador de aço inoxidável e mecanismo de aperto vermelho para aplicações industriais higiênicas.

Válvula com atuador de pistão robusto de aço inoxidável

Informações sobre o produto

A válvula de retenção de 2/2 vias GEMÜ Q40 tem um atuador de pistão de aço inoxidável e é operada pneumaticamente. A válvula possui um tubo que é usado para controle e regulagem de fluidos, e que é comprimido de cima por um compressor. Graças ao contorno do compressor de desenvolvimento especial, e ao contorno dos componentes, a carga do tubo é minimizada e consequentemente, prolongada a vida útil dos tubos. Os tubos podem ser montados e desmontados simplesmente de forma manual sem o uso de ferramentas. As seguintes funções de acionamento são disponíveis: "Normal fechada (NF)", "Normal aberta (NA)". A válvula vem equipada de série com um indicador ótico de posição integrado.

Principais características

  • Substituição rápida e segura dos tubos
  • Carga mínima dos tubos graças ao compressor otimizado
  • Substituição simples de componentes e compressores para diversos tamanhos de tubos com mesmo atuador
  • Atuador de pistão de aço inox resistente, livre de metais não ferrosos
  • Alta qualidade e vida útil longa
  • Montagem possível de posicionadores e controladores de processo
  • Várias possibilidades de montagem na instalação por meio de um flange de fixação ou rosca fêmea no corpo
Válvula pneumática de aperto com atuador de aço inoxidável e mecanismo de aperto vermelho para aplicações industriais higiênicas.

Detalhes técnicos

Parâmetros
Valor
Temperatura do fluido
Favor observar as determinações do fabricante de tubos
Temperatura ambiente
Atuador: 0 até 60 °C, Tubo: Favor observar as determinações do fabricante de tubos
Pressão de operação
máx. 6 bar, Favor observar as determinações do fabricante de tubos
Diâmetro externo do tubo
1 1/8" - 1 3/16"
1 13/32" - 1 1/2"
9/16"
1/4''
3/8''
7/16''
1/2''
5/8''
3/4''
7/8''
Diâmetro interior do tubo
3/16"
5/16"
1/8''
1/4''
3/8''
1/2''
3/4''
1''
Materiais do corpo da válvula
1.4404
1.4404/PA6
1.4408
Conformidade
Diretiva de Máquinas
EAC

Downloads

4 Resultados
  • Datasheet GEMÜ Q40

    pdf (2 MB) -
    EN

  • Operating instructions GEMÜ Q40

    pdf (3 MB) -
    EN

  • Specification sheet GEMÜ pinch valve Technical design of the compressor and tube holder/troubleshooting

    pdf (2 MB) -
    EN

  • Product brochure GEMÜ Q30, Q40, Q50 eSyStep and Q51 Single-Use pinch valves

    pdf (591 KB) -
    EN

Serviços adequados