Selecione a filial e o idioma

Selecione o idioma

Serviço de vendas interno

Para todas as questões relacionadas com vendas:

Tel.: +55 41 3382 2425

Entrar em contato

Linha de atendimento

Para todas as questões pós-venda:

Tel.: +49 7940 123 450

Contate a linha de atendimento

Válvula de aperto motorizada elétrica com acionamento por eixo oco

GEMÜ Q50 eSyStep

Válvula de retenção elétrica com atuador branco e preto e mecanismo de retenção vermelho para controle preciso de meios sensíveis em aplicações industriais.

Válvula com função de abertura/fechamento ou posicionador integrado

Informações sobre o produto

A válvula de aperto de 2/2 vias GEMÜ Q50 eSyStep é operada eletricamente. O atuador eSyStep está disponível como um atuador OPEN/CLOSE ou como um atuador com posicionador integrado. A válvula possui um tubo que é usado para controle e regulagem de fluidos, e que é comprimido de cima por um compressor. Graças ao contorno do compressor de desenvolvimento especial, e ao contorno do assento do tubo, a carga do tubo é minimizada e consequentemente, prolongada a vida útil dos tubos. Os tubos podem ser montados e desmontados simplesmente de forma manual sem o uso de ferramentas. Um indicador ótico e elétrico de posição é integrado como padrão.

Principais características

  • Substituição rápida e segura dos tubos
  • Carga mínima dos tubos graças ao compressor otimizado
  • Função de abertura/fechamento ou com posicionador integrado
  • Parametrizável e controlável via IO-Link
  • Programação local da posição final, ou remota através de uma entrada para programação
  • Substituição simples de componentes e compressores para diversos tamanhos de tubos com mesmo atuador
  • Várias possibilidades de montagem na instalação por meio de um flange de fixação ou rosca fêmea no corpo
Válvula de retenção elétrica com atuador branco e preto e mecanismo de retenção vermelho para controle preciso de meios sensíveis em aplicações industriais.

Detalhes técnicos

Parâmetros
Valor
Temperatura do fluido
Favor observar as determinações do fabricante de tubos
Temperatura ambiente
Atuador: 0 até 60 °C, Tubo: Favor observar as determinações do fabricante de tubos
Pressão de operação
máx. 6 bar, Favor observar as determinações do fabricante de tubos
Diâmetro externo do tubo
1 1/8" - 1 3/16"
1 13/32" - 1 1/2"
9/16"
1/4''
3/8''
7/16''
1/2''
5/8''
3/4''
7/8''
Diâmetro interior do tubo
3/16"
5/16"
1/8''
1/4''
3/8''
1/2''
3/4''
1''
Materiais do corpo da válvula
1.4404
1.4404/PA6
1.4408
Tensão de alimentação
24 VDC
Velocidade de posicionamento
Máx. 3 mm/s
Classe de proteção
IP 65
Conformidade
Diretiva EMV
EAC
RoHS

Downloads

7 Resultados
  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf (305 KB) -
    DE/EN

  • Product brochure Motorized diaphragm, globe and diaphragm globe valves

    pdf (1 MB) -
    EN

  • Operating instructions GEMÜ Q50

    pdf (4 MB) -
    EN

  • Specification sheet GEMÜ pinch valve Technical design of the compressor and tube holder/troubleshooting

    pdf (2 MB) -
    EN

  • Operating instructions GEMÜ Q50

    pdf (4 MB) -
    EN

  • Product brochure GEMÜ Q30, Q40, Q50 eSyStep and Q51 Single-Use pinch valves

    pdf (591 KB) -
    EN

  • Datasheet GEMÜ Q50

    pdf (2 MB) -
    EN

Serviços adequados