Selecione a filial e o idioma

Selecione o idioma

Serviço de vendas interno

Para todas as questões relacionadas com vendas:

Tel.: +55 41 3382 2425

Entrar em contato

Linha de atendimento

Para todas as questões pós-venda:

Tel.: +49 7940 123 450

Contate a linha de atendimento

Válvula de aperto eletromotriz

GEMÜ Q51

Válvula elétrica de aperto de mangueira com carcaça de aço inoxidável e elemento de aperto vermelho para controle de meios sensíveis em aplicações industriais.

Válvula compacta com área de cobertura minimizada

Informações sobre o produto

A válvula de aperto de 2/2 vias GEMÜ Q51 é operada eletricamente como um posicionador. A válvula possui um tubo que é usado para controle e regulagem de fluidos, e que é comprimido de cima por um compressor. Graças ao contorno do compressor de desenvolvimento especial, e ao contorno do assento do tubo, a carga do tubo é minimizada e consequentemente, prolongada a vida útil dos tubos. Os tubos podem ser montados e desmontados simplesmente de forma manual sem o uso de ferramentas.

Principais características

  • Substituição rápida e segura dos tubos
  • Carga mínima dos tubos graças ao compressor otimizado
  • Posicionador para aplicações de controle preciso
  • Função de troca de mangueira por meio de entrada digital
  • Programação da posição final localmente
  • Substituição simples de componentes e compressores para diversos tamanhos de tubos com mesmo atuador
  • Várias possibilidades de montagem na instalação por meio de um flange de fixação ou rosca fêmea no corpo
Válvula elétrica de aperto de mangueira com carcaça de aço inoxidável e elemento de aperto vermelho para controle de meios sensíveis em aplicações industriais.

Detalhes técnicos

Parâmetros
Valor
Temperatura do fluido
Favor observar as determinações do fabricante de tubos
Temperatura ambiente
Atuador: 0 até 40 °C, Tubo: Favor observar as determinações do fabricante de tubos
Pressão de operação
máx. 4,5 bar, Favor observar as determinações do fabricante de tubos
Diâmetro externo do tubo
1/4''
3/8''
7/16''
1/2''
Diâmetro interior do tubo
3/16"
5/16"
1/8''
1/4''
Materiais do corpo da válvula
1.4404
1.4404/PA6
1.4408
Tensão de alimentação
24 VDC
Velocidade de posicionamento
Máx. 2 mm/s
Classe de proteção
IP 65

Downloads

5 Resultados
  • Operating instructions GEMÜ Q51

    pdf (2 MB) -
    EN

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf (305 KB) -
    DE/EN

  • Datasheet GEMÜ Q51

    pdf (2 MB) -
    EN

  • Specification sheet GEMÜ pinch valve Technical design of the compressor and tube holder/troubleshooting

    pdf (2 MB) -
    EN

  • Product brochure GEMÜ Q30, Q40, Q50 eSyStep and Q51 Single-Use pinch valves

    pdf (591 KB) -
    EN

Serviços adequados