As áreas de aplicações abrangem: ótica, médica, fotovoltaica, eletrônica e a microeletrônica, produção de semicondutores, a indústria farmacêutica, bioenergia e tecnologia genética, bem como a mecânica de precisão e a micromecânica.
Fábrica de componentes para indústria de alta pureza em Emmen
Todos os componentes e produtos para as aplicações sanitárias, higiênicas nestas indústrias, são fabricados em condições de sala limpa. Utilizando as mais novas tecnologias e os mais modernos processos, as nossas válvulas e os sistemas de medição e de controle são moldados por injeção, limpos, montados, testados e embalados em condições de sala limpa na fabrica de Emmen Suíça.
Materiais resistentes dos corpos para outras áreas de aplicação
Para o manuseio de fluidos críticos em outras indústrias, também oferecemos a gama de produtos com corpos em materiais como PTFE, PVDF, PFA ou PP, e também na variante HPS (sem produção em sala limpa). Deste modo, a GEMÜ oferece a maior resistência química a um preço compatível ao mercado.
Soluções de sistemas customizadas para funções de dosagem, controle e distribuição
As nossas válvulas multivias customizadas e multifuncionais da série GEMÜ iComLine são adequadas para controles de abrir/fechar. A tecnologia de diafragma de assento possibilita ciclos breves e rápidos nas funções de dosagem e controle, mesmo no caso de fluidos agressivos e com partículas. Além disso, oferecemos sistemas de medição de pressão, assim como, conexões e tubulações. Estas poderão ser pedidas em separado, ou instaladas e fornecidas nas tubulações conforme especificação.
Exemplos de processos utilizando válvulas e aparelhos de medição e de controle GEMÜ
- Fabricação de células solares e painéis planos
- Dosagem de produtos químicos
- Produção de placas de circuito e microchips
- Produção de LED’s
- Deposição de metais
Gama de produtos
Todas as válvulas da GEMÜ com atuador pneumático ou elétrico podem ser fornecidas com a instrumentação, ex-works.