Você vê: uma válvula. Nós vemos: a confiança que ela representa.
A confiança em soluções Single-Use da GEMÜ.
Sejam válvulas padronizadas Single-Use ou soluções personalizadas: As soluções Single-Use da GEMÜ foram desenvolvidas para aplicações com os mais altos requisitos: para esterilidade, pureza, documentação e compatibilidade – simples de manusear e confiáveis na operação.
As válvulas Single-Use são usadas principalmente quando são necessários processos de produção rápidos e flexíveis, além de alta pureza e prevenção de contaminação cruzada.
A linha GEMÜ abrange válvulas de diafragma Single-Use com atuador manual, pneumático ou motorizado, assim como válvulas mangote Single-Use para comprimir em tubos com atuador pneumático ou motorizado.
GEMÜ SUMONDO

Após uma única utilização, o corpo da válvula de diafragma Single-Use, composto em PP e TPE (grau médico), é separado do atuador e descartado. O atuador porém, permanece na instalação para diversos usos. Como outras versões, estão disponíveis um atuador de plástico manual, assim como um atuador em aço inox pneumático ou motorizado.
Exemplos de aplicação
- Mistura do fluido
- Fermentação
- Colheita de células
- Aplicações de enchimento a granel
- Limpeza
- Envase

GEMÜ SUHK SUMONDO
O atuador manual GEMÜ SUHK da válvula Single-Use GEMÜ SUMONDO é unido por meio de um clamp ao corpo da válvula GEMÜ SUB. Este possui um diafragma internamente soldado. Pelo processo de abertura ou fechamento definido, são bloqueados o corpo da válvula e o atuador. Após uma única utilização, o corpo da válvula é separado do atuador junto com o diafragma, e descartado. O atuador pode ser usado várias vezes, e permanece montado na instalação.

GEMÜ SU40
O atuador pneumático GEMÜ SUPM da válvula Single-Use GEMÜ SUMONDO é unido por meio de um clamp ao corpo da válvula GEMÜ SUB. Este possui um diafragma internamente soldado. Pelo processo de abertura ou fechamento definido, são bloqueados o corpo da válvula e o atuador. Após uma única utilização, o corpo da válvula é separado do atuador junto com o diafragma, e descartado. O atuador pode ser usado várias vezes, e permanece montado na instalação.

GEMÜ SU60
O atuador de eixo oco eletromotivo GEMÜ SU60 é baseado em tecnologia sem escovas e sem sensores e, portanto, garante alto desempenho e uma longa vida útil. O posicionador integrado e o controlador de processo o tornam particularmente adequado para aplicações de controle variáveis e complexas, além das aplicações OPEN/CLOSED.
O atuador é conectado à unidade molhada GEMÜ SUB, consistindo do corpo da válvula e do diafragma de vedação soldado, através de uma conexão de braçadeira.

As válvulas mangote Single-Use possuem um alojamento protegido, no qual o tubo é fixado. O alojamento pode ser aberto até 60% para segurar os tubos e, após dobrar, é travado com um anel giratório. Para controlar o fluido no tubo, este é comprimido por um compressor. Devido ao contorno do compressor especialmente desenvolvido, a carga do tubo é minimizada, sua vida útil aumentada e um fluxo quase constante do fluido é garantido. As válvulas pneumáticas ou motorizadas para aplicações abrir/fechar e de posicionamento estão disponíveis em versão de plástico ou aço inox/plástico.
Exemplos de aplicação
- Cromografia
- Mistura do fluido
- Fermentação
- Colheita de células
- Limpeza
- Filtração

GEMÜ Q30
A válvula de compressão em tubos de 2/2 vias GEMÜ Q30 possui um atuador plástico de pistão e um acionamento pneumático. A válvula possui um tubo que é usado para controle e regulagem de fluidos, e que é comprimido de cima por um compressor. Graças ao contorno do compressor de desenvolvimento especial, e ao contorno do assento do tubo, a carga do tubo é minimizada e consequentemente, prolongada a vida útil dos tubos. Os tubos podem ser montados e desmontados simplesmente de forma manual sem o uso de ferramentas. As seguintes funções de acionamento são disponíveis: "Normal fechada (NF)", "Normal aberta (NA)". A válvula vem equipada de série com um indicador ótico de posição integrado.

GEMÜ Q40
A válvula de compressão em tubos de 2/2 vias GEMÜ Q40 possui um atuador de pistão de aço inox e um acionamento pneumático. A válvula possui um tubo que é usado para controle e regulagem de fluidos, e que é comprimido de cima por um compressor. Graças ao contorno do compressor de desenvolvimento especial, e ao contorno dos componentes, a carga do tubo é minimizada e consequentemente, prolongada a vida útil dos tubos. Os tubos podem ser montados e desmontados simplesmente de forma manual sem o uso de ferramentas. As seguintes funções de acionamento são disponíveis: "Normal fechada (NF)", "Normal aberta (NA)". A válvula vem equipada de série com um indicador ótico de posição integrado.

GEMÜ Q50 eSyStep
A válvula de compressão em tubos de 2/2 vias GEMÜ Q50 eSyStep é acionada eletricamente. O atuador eSyStep é disponível como atuador ABRIR/FECHAR ou como atuador com posicionador integrado. A válvula possui um tubo que é usado para controle e regulagem de fluidos, e que é comprimido de cima por um compressor. Graças ao contorno do compressor de desenvolvimento especial, e ao contorno do assento do tubo, a carga do tubo é minimizada e consequentemente, prolongada a vida útil dos tubos. Os tubos podem ser montados e desmontados simplesmente de forma manual sem o uso de ferramentas. Um indicador ótico e elétrico de posição é integrado como padrão.