A indústria química exige requisitos rigorosos em diversos processos. Soluções em válvulas e componentes específicos está em demanda no tratamento de fluidos críticos, altas temperaturas e pressões elevadas. A GEMÜ oferece uma gama de válvulas e componentes de medição e controle.
Uma enorme variedade em tipos válvulas e materiais
Tipos de válvulas como a válvula de diafragma, válvula globo, válvulas borboleta, válvulas de esfera e válvulas solenoide já são utilizadas com grande sucesso em diversos processos na tecnologia química.
A GEMÜ oferece uma gama de válvulas em plástico e de alto desempenho, como PFA e PVDF. Válvulas metálicas com revestimento plástico em processos com fluidos abrasivos e com partículas sólidas. Essa flexibilidade na seleção dos materiais garante confiabilidade máxima do processo e da planta.
Exemplos de processos com sistemas de válvulas, de medição e controle GEMÜ:
- produção de ácido nítrico
- produção de fertilizantes
- aplicação nos separadores de ciclone, colunas de destilação
- ou em instalações para esterificação
A válvula borboleta de extrema resistência GEMÜ 490
Com a GEMÜ 490 também oferecemos uma válvula borboleta para extremas requisições químicas. A válvula borboleta concêntrica e de vedação macia possui um revestimento interno de TFM™ (PTFE)/PFA e encontra-se disponível nos diâmetros nominais DN 40 - 1000 (1½′′ - 40′′) com corpo wafer ou LUG.
Vantagens das válvulas borboleta, plásticas ou metálicas
- Excelente proteção anticorrosiva
- Possibilidade de aplicação flexível graças a seleção versátil de materiais
- Perda mínima de pressão
- Modelo de acordo com ATEX para zonas com risco de explosão
- Modelo TA-Luft
Vantagens das válvulas de diafragma com revestimento interior de plástico
- Todos os componentes mecânicos encontram-se fora da área umedecida pelo fluido
- Adequada para fluidos líquidos e gasosos, neutros ou corrosivo
- Aplicável tanto no caso de fluidos limpos como abrasivos
- Possibilidade de funções de controle
Vantagens das válvulas de esfera, plásticas ou metálicas
- Elevado coeficiente de vazão
- No caso de válvulas de esfera de plástico, todos os componentes de plástico em contato com o fluido, também poderão ser fornecidos em material termoplástico, conforme opção
- No caso das válvulas de esfera metálicas, nos modelos ATEX, TA-Luft (especificação técnica alemã de qualidade do ar) e vácuo, conforme opção
Vantagens das válvulas globo
- Aplicável em ciclos de acionamento rápidos e altas frequências de acionamento
- Excelente como válvula de controle em combinação com os respectivos posicionadores
- Diversos acessórios como ATEX ou modelos para vácuo podem ser fornecidos
Todas as válvulas da GEMÜ com atuador pneumático ou elétrico podem ser fornecidas a partir da fábrica com a instrumentação.