As válvulas globo principalmente usadas nos processos auxiliares, enquanto que as válvulas de diafragma assépticas e as válvulas de bloco multivias são usadas nos processos principais - das quais a GEMÜ é líder mundial.
Sistema de vedação original GEMÜ
Há mais de três décadas a empresa GEMÜ desenvole seu sistema de vedação para válvulas de diafragma com aro de vedação até DN100. Um rebordo de vedação por toda a circunferência do corpo da válvula cria um ponto externo definido de vedação. Deste modo reduz-se o gap do anel entre o diafragma e o corpo da válvula, e assim, este sistema de vedação é especialmente adequado para aplicações na indústria farmacêutica, de biotecnologia e de cosméticos.
Rastreamento dos diafragmas da GEMÜ
Os diafragmas da GEMÜ para as válvulas de diafragma podem ser pedidos em embalagens individuais e com certificado de inspeção, para assim, poderem ser rastreados.
Implementando circuitos de controle
Além do controle de fluidos de processo ainda oferecemos soluções para o controle de fluidos. Assim, as válvulas de acionamento pneumático são combinadas de forma ideal com os posicionadores e controladores de processo GEMÜ 1434, GEMÜ 1435 ou GEMÜ 1436. As válvulas motorizadas podem ser fornecidas com um controlador incorporado.
Extensa gama de materiais
Para tratamento de água, fornecimento de agentes de limpeza ou demais aplicações, oferecemos, além dos corpos de válvulas em metal, ainda os de plástico.
Exemplos de processos com válvulas e aparelhos de medição e de controle GEMÜ
- Fabricação e envase de pomada oftálmica, pasta dental, substâncias farmacêuticas ativas e soluções de infusão, enzimas para diversos setores industriais.
- Sistemas de limpeza e CIP, fornecimento de água, circuitos de refrigeração.
Vantagens das válvulas de diafragma com corpo de metal
- Projetado conforme norma GMP
- Os elementos de vedação das válvulas de diafragma em contato com o fluido foram atestados conforme USP class 6, em conformação com as requisições da FDA e confirmação da BSE/TSE
- Sistema de vedação certificado com EHEDG
- Esterilizáveis e autoclaváveis
Vantagens das válvulas de bloco multivias de metal
- Maior segurança do produto (menos conexões e pontos de solda; volume residual reduzido, superfície molhada reduzida)
- Pouca necessidade de espaço devido ao seu design compacto
- Projeto com drenagem otimizada e deadleg reduzido
- Projeto individual customizado e design flexível
- Validação rápida e simples
- Corpo usinado de um bloco, atuadores e diafragmas testados e experimentados do sistema modular GEMÜ
Vantagens do produto associado ao uso das válvulas globo e de controle
- Bem adequadas para muitos ciclos rápidos
- Alto fluxo
- Corpo plástico de materiais resistentes à corrosões
- Corpo de metal fornecido em diversos materiais
- Versões estéreis e higiênicas disponíveis
- Ótimas características de controle; possibilidade para configuração individual das caracteristicas de controle
- Versões de acordo com ATEX para áreas potencialmente com risco de explosão
Todas as válvulas da GEMÜ com atuador pneumático ou elétrico podem ser fornecidas com a instrumentação, ex-works.