As válvulas ideais para ciclos rápidos de acionamento
Todas as válvulas utilizadas em processos e que são acionadas por um atuador eletromagnético, são relacionadas na categoria das válvulas solenoide de processos. Estas válvulas são muito usadas para aplicações de dosagem, sendo que dispõem de ciclos extremamente rápidos de acionamento.
Exemplos de aplicação
- Sistemas de tratamento de água, sistemas de lavagem e de limpeza
- Instalações para a indústria alimentícia, indústria química e galvanoplastia
- Equipamentos para a indústria fotográfica, laboratórios, de análise e aparatos médicos
Princípio de fole duplo para maiores pressões de operação
No caso das válvulas solenoide é geralmente utilizado o tipo de válvula globo de curto curso. Devido à força restrita do solenoide, as válvulas solenoide de processos são geralmente utilizadas apenas no caso de pressões de operação reduzidas. Por isso, a GEMÜ desenvolveu um sistema de fole duplo patenteado, com o qual é possível compensar as forças de pressão. Assim, a válvula solenoide de processos GEMÜ M75 com todos os diâmetros nominais também pode ser aplicada no caso de uma pressão de operação de 6 bar – e isso com a mesma bobina compacta. Veja no vídeo como funciona o alívio de pressão comparado às válvulas solenoides comuns:
As válvulas piloto também possuem uma bobina, porém, estas são usadas apenas para o acionamento de atuadores pneumáticos. Aqui a GEMÜ também oferece um amplo portfólio. Dê uma olhada na Sinopse de produtos.