Для клапанов, используемых в биогазовых установках или для переработки/очистки биометана и CO2, мы предлагаем технически выверенные и адаптированные к каждому этапу технологического процесса решения..
Почему именно GEMÜ?
Неважно, идет ли речь о надежных седельных клапанах для частых циклов переключения, поворотных дисковых затворах больших номинальных размеров или шаровых кранах для перекрытия газопроводов. Благодаря различным принципам работы клапанов и их комплектующих мы предлагаем полный спектр оптимально подходящей контрольно-измерительной техники из одних рук.

Что следует учитывать при выборе клапана
При переработке/очистке биометана для достижения оптимальных результатов на соответствующих этапах обработки часто практикуется комбинированное применение сразу несколько технологий: десульфитация путем абсорбции (с использованием активированного угля), сушка путем охлаждения или адсорбция при переменном давлении (с использованием цеолитов), а также процессы удаления CO2, упомянутые в следующем разделе.
Советы и рекомендации по выбору клапанов
| Область применения | Особые рабочие параметры и требования | На что следует обратить внимание при выборе клапанов |
|---|---|---|
| Газоочистители • Регулирование расхода • Регулирование температуры | Десорбция до 100 °С, Химическая стойкость к аминам или Genosorb® | Для воды: корпус из нержавеющей стали и уплотнения из EPDM. Для аминов/Genosorb®: корпус из нержавеющей стали и уплотнения из PTFE |
| Технология мембранной сепарации • Регулирование давления | До 10 бар, при температуре окружающей среды | Литой корпус с уплотнениями из NBR или PTFE Помощь со стороны GEMÜ в части точного определения параметров регулирующих клапанов. Свяжитесь с нами! |
| PSA-установки | Частые переключения, иногда с попеременным изменением направлением потока | В большинстве случаев седельные клапаны с приводами, рассчитанные на большое количество циклов переключения Подходящими клапанами для переменного потока являются, например, поворотные затворы или мембранные клапаны. |

Газоочистители могут использоваться с различными рабочими средами. В газоочистителе с обработкой водой под давлением сжатый биогаз очищается водой. CO2 физически растворяется в воде (процесс абсорбции) и может вновь удаляться во второй колонне при более низком давлении (процесс десорбции). После этого воду можно вновь подводить к абсорбционной колонне.
Помимо воды для физической очистки (промывки) газов также можно использовать полигликоли. После абсорбции CO2, происходит регенерация рабочей среды, обычно вследствие повышения температуры, а затем — после остывания — она вновь направляется к абсорбционной колонне.
Где используются клапаны GEMÜ:
• Запорные клапаны: в насосных агрегатах и емкостях с возможностью перекрытия и опорожнения.
• Регулирующие клапаны: для регулирования объемного расхода рабочей среды и — в зависимости от применяемой технологии обработки — в теплообменниках для терморегулирования.
Подробнее о регулирующих клапанах GEMÜ

металлический шаровой кран GEMÜ B20 (опция: ручной рычаг желтого цвета)

клапан с наклонным шпинделем GEMÜ 554

мембранный клапан GEMÜ 695

В основе принципа действия PSA-установок лежит адсорбция с последующим изменением давления.
Перенос избыточного давления между параллельными адсорбционными емкостями обеспечивает непрерывную работу установки/системы с высоким уровнем энергосбережения. При получении биометана биогаз поступает в емкость для переработки/очистки. При этом в избирательном порядке происходит адсорбция CO2 на молекулярных ситах. На выходе получают очищенный биометан. Во второй емкости происходит регенерирование (удаление воздуха и промывка) и отвод CO2 в окружающую среду. Для обеспечения непрерывной работы две адсорбционные емкости работают в попеременном режиме. В одной емкости происходит абсорбция, в другой — регенерация. Перед началом цикла сорбции происходит изменение давления. Газ под давлением из емкости для абсорбции поступает в емкость для регенерирования.
Стандартные требования к клапанам:
Частые переключения, иногда в ежеминутном режиме: для таких применений правильным выбором станут седельные клапаны GEMÜ с приводами, рассчитанные на большое количество циклов переключения.
Переменный поток с изменением давления: подходящими вариантами клапанов для этого являются поворотные дисковые затворы или мембранные клапаны, поскольку в данном случае вследствие их конструктивных особенностей направление потока не имеет принципиального значения.

Металлический поворотный дисковый затвор GEMÜ R470 Tugela

седельные клапаны с прямым шпинделем GEMÜ 534

мембранный клапан GEMÜ 695

При переработке/очистке газа с помощью полимерных мембран учитываются различные свойства проникновения разных газов.
CO2 и H2S проникают через мембраны гораздо легче, чем биометан, и поэтому могут эффективно отводиться. Конечным продуктом является биометан высокой степени очистки.
На что следует обратить внимание:
Поскольку мембранные установки, как правило, являются многоступенчатыми, то при выборе клапанов необходимо учитывать разные значения условного давления.
Помимо регулирующих клапанов в подобных системах используется множество устройств с ручным управлением/приводом.
Подробнее о регулирующих клапанах GEMÜ

Металлический шаровой кран GEMÜ B20 (опция: ручной рычаг желтого цвета)

Наклонный клапан с пневматическим управлением GEMÜ 550 (опционально: специальная функция G)

металлический поворотный дисковый затвор GEMÜ R487 Victoria (опция: ручной рычаг желтого цвета)
Обеспечение синхронных и высокоточных результатов регулирования:
Неправильное определение параметров регулирующих клапанов может привести к неудовлетворительным результатам регулирования или преждевременному износу оборудования. Именно поэтому в компании GEMÜ придается важное значение точному определению параметров регулирующих клапанов.
Необходимую помощь вы можете получить от наших технических специалистов или в нашей спецификации по определению параметров регулирующих клапанов.
Для безопасности вашей системы — допуски для работы с газами
Для правильного обращения с воспламеняющимися газами наша трубопроводная арматура соответствует строгим стандартам безопасности, таким как ATEX или SIL. В нашу программу продукции также входят фитинги с допуском DVGW по газу (Германское объединение специалистов газового и водопроводного хозяйства).

Примеры применения
❯ Переработка/очистка газа
Адсорбция при переменном давлении (сокр. PSA) — это общее название технологии газоочистки, основанной на селективной адсорбции. Если биометан необходимо перерабатывать или очищать на месте, то PSA-установки являются надежным и экономически выгодным выбором.
Для установок этого типа GEMÜ предлагает подходящую трубопроводную арматуру. Узнайте здесь больше об этой области применения на примере PSA-установок..
❯ Вторичная переработка биошлама
Из биошлама можно получать ценное сырье, например фосфатные удобрения.
Узнайте здесь больше об этой области применения и о том, какие именно клапаны GEMÜ лучше всего подходят для инновационных технологий вторичной переработки.