Предлагая инновационные клапаны заполнения, GEMÜ выводит на рынок уникальное решение для процессов фасовки с особыми санитарными требованиями и асептической фасовки в фармацевтической промышленности, в области биотехнологий, при производстве продуктов питания и напитков, а также для промышленных процессов и агрессивных сред. При разработке особое внимание было уделено постоянно растущим требованиям к технологиям фасовки. Только представьте себе – что бы произошло, если бы…
Скорость вашего процесса фасовки в будущем стала еще выше?
Клапаны заполнения нового поколения обеспечивают очень большую частоту переключений (более 10 млн.). Кроме того, возможно десятикратное увеличение скорости открывания и закрывания по сравнению с клапанами старого образца (скорости привода до 300 мм/с).
Ваш процесс фасовки в будущем стал еще более гибким?
Новые клапаны заполнения позволяют реализовать любые кривые заполнения и произвольно программируемые скорости фасовки, в течение времени заполнения — для адаптации к различным средам, геометрии тары и т. д.
Ваш клапан стал совместим с любой средой?
Клапаны заполнения GEMÜ F40 и GEMÜ F60 изготовлены по технологии PD, с применением уникальной концепции уплотнения PTFE (TFMTM), которая при помощи конусной мембраны обеспечивает герметичную изоляцию привода от рабочей среды.
Техническое обслуживание вашего оборудования в будущем занимало всего несколько секунд?
Благодаря инновационной системе сменных патронов с соединением Quick-Lock возможно быстрое и простое техническое обслуживание, оптимизированное с точки зрения возможных ошибок.
Ваш процесс фасовки стал еще более точным?
Клапаны заполнения GEMÜ F60 с электромеханическим приводом обеспечивают высочайшую точность позиционирования (прим. до ±20 мкм при подъеме шпинделя 10 мм/оборот) при повторяемости до ±10 мкм.