больше
- Предприятие
- Продукция
- Клапаны
- Затворы поворотные дисковые
- CONEXO — клапаны с радиочастотной идентификацией
- Регуляторы давления
- Фитинги и шланги
- Шаровые краны
- Электромагнитные клапаны
- Клапаны с электроуправлением
- Многоходовые клапанные блоки
- Мембранные клапаны
- Мембраны
- Мембранные седельные клапаны
- Регулирующие клапаны
- Обратные клапаны
- Седельные клапаны
- Одноразовые клапаны
- Приводы клапанов
- Пилотные клапаны
- Комплектующие для клапанов
- Клапановедение
- Системы измерения и регулирования
- Разработки по индивидуальным заказам
- Сливные и донные клапаны для ёмкостей
- Мембранные клапаны с футеровкой
- Производство удобрений
- app
- Цифровая заводская табличка для устройств GEMÜ
- GEMÜ Systems
- Компоненты для медицинской техники
- Компоненты RTS
- Многоходовые блоки клапанов GEMÜ
- Системы для отбора проб
- Изделия одноразового применения
- Pulsationsdämpfer
- Конфигурации клапанов
- Медицинская техника
- Литье под давлением в чистых помещениях
- Сборка в чистых помещениях
- Разработка
- Компоненты RTS
- Изготовление пресс-форм
- Конструктивные узлы
- Аттестация
- Управление технологическим процессом
- Клапаны и крупногабаритные системы MSR
- Клапаны, системы измерения и регулирования для лабораторного оборудования и анализаторов
- LEAP INTO THE FUTURE
- Применение
- Фармацевтика, биотехнологии и косметика
- Промышленная водоподготовка
- Микроэлектроника и производство полупроводников
- Продукты питания и напитки
- Химическая промышленность
- Оборудование для отделки поверхностей
- Энергетика и природоохранные технологии
- Машиностроение и перерабатывающая промышленность
- Медицинская техника
- Загрузка
- Обслуживание
- Новости
- Контакт
- Home
- Продукция
- Клапаны
- Затворы поворотные дисковые
- CONEXO — клапаны с радиочастотной идентификацией
- Регуляторы давления
- Фитинги и шланги
- Шаровые краны
- Электромагнитные клапаны
- Клапаны с электроуправлением
- Многоходовые клапанные блоки
- Мембранные клапаны
- Мембраны
- Мембранные седельные клапаны
- Регулирующие клапаны
- Обратные клапаны
- Седельные клапаны
- Одноразовые клапаны
- Приводы клапанов
- Пилотные клапаны
- Комплектующие для клапанов
- Мембранные седельные клапаны
Компания GEMÜ разработала инновационную концепцию уплотнения для удовлетворения специальных требований заказчиков. К уникальным разработкам относится уплотнение посредством технологии PD (изолирующей мембраны), обеспечивающее герметичную изоляцию привода от среды. Эта концепция постоянно совершенствовалась специально для использования в высокогигиеничных и стерильных производствах.
- Асептический регулирующий клапан:Для высокогигиеничных и стерильных процессовПлатформа наполняющего клапана с технологией PDКлапан из высокопрочных пластиков
Асептический регулирующий клапан:Для высокогигиеничных и стерильных процессов
Принцип уплотнения 2/2-ходового регулирующего клапана GEMÜ 567 Biostar Control основан на технологии GEMÜ PD. Все детали привода, а также управляющий конус или игла клапана изготовлены из нержавеющей стали и уплотнены мембраной из PTFE.
Платформа наполняющего клапана с технологией PD
На выставке ACHEMA 2018 компания GEMÜ презентовала новое поколение наполняющих клапанов типа F40 и F60. Благодаря конической мембране арматура прекрасно подходит для асептической фасовки фармацевтической и биохимической продукции, а также напитков. Жюри конкурса ACHEMA Innovation Award 2018 включило клапан в шорт-лист пяти лучших решений в номинации «Технологии упаковки и фасовки».
Клапан из высокопрочных пластиков
Ультрачистые 2/2-ходовые пластиковые мембранные седельные клапаны серии iComLine имеют корпус из PFA или PTFE. Однокомпонентная конусная мембрана из PTFE обеспечивает герметичность клапанов в направлении привода. Наружные детали привода изготовлены из PVDF. Накидные гайки могут быть изготовлены из PVDF, PFA и C-PFA. Помимо 2/2-ходового исполнения корпусов по запросу также возможно изготовление многоходовых клапанных блоков.
- Рабочее давление: 0 до 10 бар
- Температура среды: -10 до 160 °C
- Номинальные диаметры: DN 8 до 20
- Температура окружающей среды: -10 до 60 °C
- Материалы корпуса клапана: 1.4435 (316L), цельный материал
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"\u041f\u0430\u0442\u0440\u0443\u0431\u043e\u043a"},{"i":14,"v":"\u041a\u043b\u0430\u043c\u043f"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"\u044d\u043b\u0435\u043a\u0442\u0440\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u0439"},{"i":4,"v":"\u043f\u043d\u0435\u0432\u043c\u0430\u0442\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u0439"},{"i":5,"v":"\u0440\u0443\u0447\u043d."}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":16,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1243,"v":"1.4435 (316L), \u0446\u0435\u043b\u044c\u043d\u044b\u0439 \u043c\u0430\u0442\u0435\u0440\u0438\u0430\u043b"}],"KONFORMITAET":[{"i":3,"v":"\u041a\u0438\u0441\u043b\u043e\u0440\u043e\u0434"},{"i":4,"v":"BSE\/TSE"},{"i":5,"v":"3A"},{"i":12,"v":"USP"},{"i":19,"v":"\u0414\u0438\u0440\u0435\u043a\u0442\u0438\u0432\u0430 (\u0415\u0421) 10\/2011"},{"i":20,"v":"\u0414\u0438\u0440\u0435\u043a\u0442\u0438\u0432\u0430 (\u0415\u0421) 1935\/2004"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":27,"v":"VO (EG) \u2116 2023\/2006"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":160,"v":"160"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}- Температура среды :10 до 150 °C
- Температура окружающей среды:до 40 °C
- Рабочее давление :до 6 бар
- Размеры соединений:1/4'' до 3/4''
- Формы корпуса :Проходной корпус
- Виды соединений :PrimeLock® | Super 300 Type Pillar® | Соединение типа Flare
- Материалы корпуса:PFA | PTFE
- Материал уплотнения:PTFE
- Напряжение электропитания :24 В=
- Входные сигналы:–10 В | 4–20 мA
- Скорость позиционирования :макс. 2 мм/с
- Класс защиты :IP65
{"ANSCHLUSSART":[{"i":5,"v":"Super 300 Type Pillar\u00ae"},{"i":12,"v":"\u0421\u043e\u0435\u0434\u0438\u043d\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0442\u0438\u043f\u0430 Flare"},{"i":26,"v":"PrimeLock\u00ae"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"\u044d\u043b\u0435\u043a\u0442\u0440\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u0439"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":16,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1284,"v":"PTFE"},{"i":1288,"v":"PFA"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":150,"v":"150"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":10,"v":"10"}],"NENNWEITE":[{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":78,"v":"DN 8 (1\/4'')"}]}- Температура среды :-10 до 140 °C
- Температура окружающей среды :-10 до 60 °C
- Рабочее давление :до 7 бар
- Номинальные размеры :DN 8 до 25
- Формы корпуса :Многоходовой корпус | Проходной корпус
- Виды соединений :Кламп | Патрубок
- Стандарты соединений:ASME | DIN | EN
- Материалы корпуса:1.4435, материал для литья по выплавляемым моделям
- Материалы уплотнений:PTFE
- Напряжение электропитания :48 В=
- Скорость позиционирования :Макс. 200 мм/с
- Класс защиты :IP 69K
- Соответствия:3A | EAC | EHEDG | FDA | USP | VO (EG) № 2023/2006 | Директива (ЕС) 10/2011 | Директива (ЕС) 1935/2004
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"\u041f\u0430\u0442\u0440\u0443\u0431\u043e\u043a"},{"i":14,"v":"\u041a\u043b\u0430\u043c\u043f"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"\u044d\u043b\u0435\u043a\u0442\u0440\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u0439"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":16,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1245,"v":"1.4435, \u043c\u0430\u0442\u0435\u0440\u0438\u0430\u043b \u0434\u043b\u044f \u043b\u0438\u0442\u044c\u044f \u043f\u043e \u0432\u044b\u043f\u043b\u0430\u0432\u043b\u044f\u0435\u043c\u044b\u043c \u043c\u043e\u0434\u0435\u043b\u044f\u043c"}],"KONFORMITAET":[{"i":1,"v":"EHEDG"},{"i":5,"v":"3A"},{"i":12,"v":"USP"},{"i":19,"v":"\u0414\u0438\u0440\u0435\u043a\u0442\u0438\u0432\u0430 (\u0415\u0421) 10\/2011"},{"i":20,"v":"\u0414\u0438\u0440\u0435\u043a\u0442\u0438\u0432\u0430 (\u0415\u0421) 1935\/2004"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":27,"v":"VO (EG) \u2116 2023\/2006"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":7,"v":"7"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":140,"v":"140"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}],"STERILISATIONSTEMPERATUR":[{"i":"max. 140 \u00b0C","v":"max. 140 \u00b0C"}]}Дозирование сверхчистой воды
К производству упаковки для стерильных пластиковых компонентов, используемой в фармацевтической и медицинской промышленности, предъявляются высок
больше