Этот веб-сайт использует куки-файлы.

Для наших веб-сайтов и интернет-магазина мы используем куки-файлы, которые необходимы для их работы, и куки-файлы, которые требуются нам, чтобы обрабатывать ваши запросы. Дополнительно мы используем так называемые отслеживающие куки-файлы. С их помощью мы можем оптимизировать представляемую информацию и предлагать вам более подходящий контент. ...

Дополнительную информацию можно найти в нашем заявлении о конфиденциальности. Заявление о конфиденциальности

Функциональные куки-файлы

Эти куки-файлы необходимы для получения доступа ко всем функциям веб-сайтов GEMÜ и поэтому настраиваются по умолчанию и не могут быть отключены. В случае необходимости это можно обойти, изменив настройки в вашем браузере.

Куки-файлы системы веб-аналитики

Вы можете определить, должен ли быть сохранен в вашем браузере определенный куки-файл системы веб-аналитики, позволяющий оператору веб-сайта осуществлять сбор и анализ различных статистических данных. Если вы отказываетесь от этой функции, щелкните по следующей ссылке для сохранения в браузере куки для деактивации Piwik.

На данный момент GEMÜ, к сожалению, не может обеспечить сохранение настроек для нескольких браузеров или учетных записей пользователей. Также существует вероятность того, что, в зависимости от настроек безопасности в браузере, куки-файлы GEMÜ при закрытии браузера будут удалены и, таким образом, станут недоступными в следующем сеансе. Если вы закрываете браузер, переходите на другой браузер или используете несколько компьютеров, некоторые настройки вам придется выполнить заново.

Sterilizable and autoclave-capable: GEMÜ sampling bottle system

Sterilizable and autoclave-capable: GEMÜ sampling bottle system

The mobile bottle systems from GEMÜ are suitable for contamination-free sampling and transportation of samples to the laboratory or quality assurance station. The entire sampling unit is easy to sterilize and autoclave-capable. All GEMÜ products aim for increased safety. This is why the multi-port valve blocks used in the bottle systems have an EHEDG-certified diaphragm sealing system. The valve body itself is made of stainless steel, and glass or, again, stainless steel is used for the bottle material. FDA-compliant PTFE, EPDM and FEP are available as the sealing material; other materials are available on request. As standard, the valve bodies enable the following five functions: Use of pneumatic and/or manual actuators, sampling connection and CIP/SIP inlet, bottle filling, CIP/SIP outlet and venting. The GEMÜ animation provides a simplified demonstration of how the sampling bottle system is sterilized, assembled and connected. It also visualizes the sampling process with a multi-port valve block system.