Tällä verkkosivustolla käytetään evästeitä.

Asetamme verkkosivustoillemme ja verkkokauppaamme teknisesti tarpeellisia evästeitä ja evästeitä, joita tarvitsemme voidaksemme käsitellä tiedustelujasi. Lisäksi käytämme niin sanottuja seurantaevästeitä. Niiden avulla voimme optimoida verkkotoimintaamme ja tarjota sinulle näin paremman käyttökokemuksen. ...

Lisätietoja löydät tietosuojaselosteestamme. Tietosuoja

Toiminnalliset evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä, jotta GEMÜ-verkkosivustojen kaikkia toimintoja voidaan käyttää, ja siksi tämä asetus on valmiiksi määritetty eikä niitä voi poistaa käytöstä. Tarvittaessa voit kiertää tämän muuttamalla selaimesi asetuksia.

Web-analytiikkaevästeet

Tässä voit päättää, saako selaimellesi tallentaa yksilöllisen web-analytiikkaevästeen, jonka avulla verkkosivuston operaattori voi kerätä ja analysoida erilaisia tilastotietoja. Mikäli haluat kieltää sen, tallenna Piwik-estoeväste selaimellesi napsauttamalla seuraavaa linkkiä.

Tällä hetkellä GEMÜ ei valitettavasti pysty tallentamaan useamman eri selaimen asetuksia tai useampaa käyttäjätiliä koskevia asetuksia. On myös mahdollista, että GEMÜ-sivustoilta tallentuneet evästeet selaimesi suojausasetuksista riippuen poistuvat muistista selaimen sulkemisen myötä, eivätkä ne siten enää ole käytettävissä seuraavassa istunnossa. Jos suljet selaimesi, vaihdat toiselle tietokoneelle tai käytät useampaa tietokonetta, joudut ehkä tekemään useita asetuksia uudelleen.

Sterilizable and autoclave-capable: GEMÜ sampling bottle system

Sterilizable and autoclave-capable: GEMÜ sampling bottle system

The mobile bottle systems from GEMÜ are suitable for contamination-free sampling and transportation of samples to the laboratory or quality assurance station. The entire sampling unit is easy to sterilize and autoclave-capable. All GEMÜ products aim for increased safety. This is why the multi-port valve blocks used in the bottle systems have an EHEDG-certified diaphragm sealing system. The valve body itself is made of stainless steel, and glass or, again, stainless steel is used for the bottle material. FDA-compliant PTFE, EPDM and FEP are available as the sealing material; other materials are available on request. As standard, the valve bodies enable the following five functions: Use of pneumatic and/or manual actuators, sampling connection and CIP/SIP inlet, bottle filling, CIP/SIP outlet and venting. The GEMÜ animation provides a simplified demonstration of how the sampling bottle system is sterilized, assembled and connected. It also visualizes the sampling process with a multi-port valve block system.