Этот веб-сайт использует куки-файлы.

Для наших веб-сайтов и интернет-магазина мы используем куки-файлы, которые необходимы для их работы, и куки-файлы, которые требуются нам, чтобы обрабатывать ваши запросы. Дополнительно мы используем так называемые отслеживающие куки-файлы. С их помощью мы можем оптимизировать представляемую информацию и предлагать вам более подходящий контент.

Дополнительную информацию можно найти в нашем заявлении о конфиденциальности. Заявление о конфиденциальности

Функциональные куки-файлы

Эти куки-файлы необходимы для получения доступа ко всем функциям веб-сайтов GEMÜ и поэтому настраиваются по умолчанию и не могут быть отключены. В случае необходимости это можно обойти, изменив настройки в вашем браузере.

Куки-файлы системы веб-аналитики

Вы можете определить, должен ли быть сохранен в вашем браузере определенный куки-файл системы веб-аналитики, позволяющий оператору веб-сайта осуществлять сбор и анализ различных статистических данных. Если вы отказываетесь от этой функции, щелкните по следующей ссылке для сохранения в браузере куки для деактивации Piwik.

На данный момент GEMÜ, к сожалению, не может обеспечить сохранение настроек для нескольких браузеров или учетных записей пользователей. Также существует вероятность того, что, в зависимости от настроек безопасности в браузере, куки-файлы GEMÜ при закрытии браузера будут удалены и, таким образом, станут недоступными в следующем сеансе. Если вы закрываете браузер, переходите на другой браузер или используете несколько компьютеров, некоторые настройки вам придется выполнить заново.

New control valve for small volumes: GEMÜ 566

New control valve for small volumes: GEMÜ 566

The GEMÜ 566 valve was developed specially for controlling small volumes and provides a flow rate of between 63 and 2500 l/h. The control mechanism is already fully integrated into the valve body. The media wetted part is separated from the control mechanism by an additional isolating diaphragm made of EPDM or FPM. By integrating the control mechanism into the valve body and thanks to the sealing described above, it is possible to subsequently switch from a manual to an automated actuation type at any time. The particular advantage of this is that the components involved are located outside the media wetted area. This means that from the start, the plant operator enjoys a very high degree of flexibility with regard to potential changes to their operational processes. The product animation also shows an example of how to switch the actuator type.