Att arbeta på GEMÜ

Att arbeta på ett världsledande företag

Att arbeta på GEMÜ

Hos GEMÜ kan våra nya medarbetare se fram emot en spännande framtid inom ett växande familjeföretag.

Vaccin, smarta telefoner eller kaffe: Ventil-, mät- och reglerteknik ingår i många olika tillverkningsprocesser och påverkar dagligen vår livskvalitet och hälsa.

Säkerhet

Som ett väletablerat, traditionellt familjeföretag med 2 500 medarbetare över hela världen utgör vi en pålitlig och framgångsrik partner för våra kunder – och för våra medarbetare. Med vårt breda produktsortiment, våra intressanta kunder och vår stadiga tillväxt kan vi lova även dig en framgångsrik och säker framtid!

Ansvar

Vi satsar på människor som kan arbeta självständigt, som är energiska, motiverade och tar personligt ansvar. Och som är väl medvetna om att många av våra produkter används inom känsliga områden.

Tillsammans

Genom att agera tillsammans har vi blivit vad vi är idag: Specialister på ventil-, mät- och reglerteknik av högsta kvalitet, särskilt när det gäller skräddarsydda speciallösningar för avstängning och reglering av vätskor. Vi gläder oss åt att få välkomna dig som lagspelare, med förmåga att även arbeta över avdelnings- och nationsgränserna!

Internationellt

GEMÜ finns i mer än 50 länder över hela världen. Det ställer å ena sidan vissa krav på våra medarbetare. De måste kunna arbeta på flera språk och över flera tidszoner, vara beredda att resa och ha god fingertoppskänsla i mötet med kunder och kollegor från andra kulturer. Å andra sidan innebär det också stora fördelar. Är du en person som gärna tänker utanför ramarna, kan vi erbjuda dig omväxlande och spännande karriärmöjligheter.

Teknikintresserad

10 % av våra medarbetare arbetar med forskning och utveckling eller inom teknisk support. Det gläder oss därför om du har intresse för teknik – även om du skulle anställas inom ett annat område. Och naturligtvis uppskattar vi alla kreativa sinnen som – helt i linje med traditionen från vår grundare – klarar av att tänka både med och mot strömmen.

Förmåner

Förutom en rimlig ersättning erbjuder vi olika extraförmåner, beroende på land. Vi vill behålla dig långsiktigt inom företaget och tillsammans med dig arbeta för att förverkliga dina personliga utvecklingsmål.