Många olika användningsområden
Ventilspecialisten GEMÜ utvidgar sortimentet med kulventiler för industrin. Mångsidig med multifunktion – den nyutvecklade 3/2-vägskulventilen GEMÜ BB07 kan användas inom en rad olika områden. Till dem hör kemiteknik, industriell vattenbehandling, ytbehandlingsteknik, energi- och miljöteknik, maskinteknik och processindustri.
3/2-vägskulventilen GEMÜ BB07 är den idealiska ventilen vid blandning och fördelning av medieflöden, till exempel när smidig omkoppling av känsliga medier krävs på energiområdet eller för tillsatsmedel inom livsmedelsindustrin.
En ytterligare fördel är att den nya kulventiltypen finns med gängmuff som anslutningstyp, vilket gör spärrarmaturen särskilt enkel att installera.
Flervägskulventilen GEMÜ BB07 är en prisvärd lösning eftersom blandnings- och fördelningsuppgifter normalt kräver flera ventilsäten som med flervägsventiler kan ersättas med en modul.
GEMÜ BB07 är med sina tre utgångar väldigt mångsidig. Enkel montering av manöverdonet tack vare huvudflänsen som uppfyller ISO 5211. Sätestätningen är tillverkad av PTFE. Den nyutvecklade kulventilfamiljen GEMÜ BB07 är automatiseringsbar, kräver lite underhåll och kan användas i vakuum. Den nya kulventilen finns i T- och L-form för flexiblare användning.
3/2-vägskulventilen finns i följande varianter:
- GEMÜ BB07 med fri axelände
- GEMÜ B47 med pneumatiskt manöverdon
- GEMÜ B27 med manuellt manöverdon
- GEMÜ B57 med elektromotoriskt manöverdon