På den här sidan finns alla aktuella konfigurationsfiler tillgängliga för nedladdning. Om du skulle behöva en äldre eller alternativ version, ber vi dig kontakta din samarbetspartner eller höra av dig till oss via telefon eller e-post.
För att ladda ner filen, gå till filnamnet som är understruket i rött och högerklicka på det
GEMÜ eSyDrive
| File type | Name |
|---|---|
| .zip (.gud) Version 1.1.1.0 | GEMÜ eSysDrive V1.1.1.0.zip |
| .zip (.gud) Version 1.1.0.3 | GEMÜ eSysDrive V1.1.0.3.zip |
| .zip (.gud) Version 1.1.0.2 | GEMÜ eSysDrive V1.1.0.2.zip |
| .zip (.gud) Version 1.1.0.1 | GEMÜ eSysDrive V1.1.0.1.zip |
| .zip (.gud) Version 1.1.0.0 | GEMÜ eSyDrive_V1.1.0.0.zip |
GEMÜ eSyStep Controller
| Filr type | Name |
|---|---|
| .zip (iodd) Version 1.0.0.2 | GEMÜ_eSyStep_Ctrl_IODD_V1.0.0.2.zip |
| .zip (iodd) Version 1.0.1.0 | GEMÜ_eSyStep_Ctrl_IODD_V1.0.1.0.zip |
GEMÜ eSyStep AUF/ZU
| Filr type | Name |
|---|---|
| .zip (iodd) Version 1.0.0.1 | GEMÜ_eSyStep_OC_IODD_V1.0.0.1.zip |
GEMÜ 12A0
| File type | Name |
|---|---|
| EVO 0 .zip (iodd) Version 1.0.0.1 | GEMUE-1220609-20240806-IODD1.1.zip |
| EVO 1 .zip (iodd) Version 1.0.0.1 | GEMUE-1220610-20250701-IODD1.1.zip |
GEMÜ 44A0
| File type | Name |
|---|---|
| .zip (iodd) Version 1.0.0.1 | GEMUE-4497409-20250408-IODD1.1.zip |
| .asidd | GEMUE_44A0_20250801.asidd |
GEMÜ 1235/1236
[
| File type | |
|---|---|
| .zip (iodd) | GEMÜ 1235_1236 IO-LINK_IODD_V1.0 |
| .zip (iodd) | GEMÜ 1235_1236 IO-LINK_IODD_V1.1 |
GEMÜ 1436 cPos
| File type | Name |
|---|---|
| .zip (.eds) | GEMÜ 1436_DeviceNet.zip |
| .zip (.gsd) | GEMÜ 1436_Profibus DP.zip |
| .zip (.gsd) | GEMÜ 1436_Profinet.zip |
GEMÜ 4221/4222
| File type | Name |
|---|---|
| .zip (.eds) | GEMÜ 4221_4222 DeviceNet_EDS_V1.2.zip |
GEMÜ 1242
| File type | |
|---|---|
| .zip (eds) | GEMÜ 1242 DeviceNet_EDS_V1.0 |
| .zip (iodd) | GEMÜ 1242 IO-LINK_V1.1 |
| .zip (eds) | GEMÜ 1242_Rev1_0 |
GEMÜ 4242
| File type | Name |
|---|---|
| .zip (.eds) | GEMÜ 4242 V1.1 customer.zip |
| .zip (.eds) | GEMÜ 4242 DeviceNet_EDS _V2.2.zip |
| .zip (.eds) | GEMÜ 4242 DeviceNet_EDS_V2.3.zip |
| .zip (iodd) | GEMÜ 4242 IO-LINK_IODD_V1.0.1.zip |
| .zip (iodd) | GEMÜ 4242 IO-LINK_IODD_V1.1.zip |
| .zip (iodd) | GEMÜ 4242 ASI5 ASI DD.zip |
GEMÜ 9ASS Sidestep
| File type | Name |
|---|---|
| .zip (.gsd) | GEMÜ 9ASS Industrial_Profibus DP.zip |
| .zip (.gsd) | GEMÜ 9ASS Regler_Profibus DP.zip |