GEMÜ 655
655
  • Mediets temperatur:0 till 100 °C
  • Omgivningstemperatur:0 till 60 °C
  • Drifttryck:0 till 7 bar
  • Dimensioner:DN 25 till 300
  • Ventilhusformer:Genomloppshus
  • Anslutningstyper:Fläns
  • Anslutningsnormer:ANSI | EN | ISO
  • VentilhusmaterialEN-GJL-250, gjutjärnsmaterial | EN-GJS-400-18-LT, segjärnsmaterial | EN-GJS-500-7, segjärnsmaterial
  • Hölje:Butyl | Hårdgummi | Mjukgummi
  • Membranmaterial:CR | EPDM | IIR | NBR | NR
  • Överensstämmelser:CRN | EAC
GEMÜ 656
656
  • Mediets temperatur:0 till 100 °C
  • Omgivningstemperatur:0 till 60 °C
  • Drifttryck:0 till 7 bar
  • Dimensioner:DN 25 till 250
  • Ventilhusformer:Genomloppshus
  • Anslutningstyper:Fläns
  • Anslutningsnormer:ANSI | EN | ISO
  • VentilhusmaterialEN-GJL-250, gjutjärnsmaterial | EN-GJS-400-18-LT | EN-GJS-400-18-LT, segjärnsmaterial | EN-GJS-500-7, segjärnsmaterial
  • Hölje:Butyl | Hårdgummi | Mjukgummi
  • Membranmaterial:CR | EPDM | IIR | NBR | NR
  • Överensstämmelser:CRN | EAC