GEMÜ TU

Slang

  • Beskrivning
  • Funktioner
  • Tekniska specifikationer

TubeStar är en produktserie med högrena PFA-slangar i standardutförande.De används framför allt för mycket rena medier och kemikalier.

  • Värdena för dynamiska laktester ligger med god marginal under vad som krävs enligt standarden SEMI F57 (HighPurity-utförande)
  • Utmärkta kemiska och fysikaliska egenskaper- High Purity-utförande, teflon® PFA 450 HP (Chemours)
  • Mycket god tryckbeständighet
  • God böjutmattningshållfasthet
  • Hög transparens
  • Mediets temperatur: -70 till 250 °C
  • Drifttryck: 2 till 20 bar
  • Slangstorlekar : 1/4" till 1¼"
  • Werkstoff: PFA

Nyheter om produkten

12.07.2018

Säkrare medieförsörjning tack vare antistatiska anläggningskomponenter