Vi hjälper dig gärna personligen, under Kontakt hittar du din kontaktperson.
Sökresultat: 32 Produkten
Fläns; Gänga
Elmotordriven
1.4408, precisionsgjutgods; CC499K, kanonmetallmaterial
EAC
40
250
-10
DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4''); DN 25 (1''); DN 32 (1 1/4''); DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2''); DN 65 (2 1/2''); DN 80 (3''); DN 100 (4'')
Unionskoppling
Elmotordriven
PVC-U, grå
CSA; EAC
6
60
DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4''); DN 25 (1''); DN 32 (1 1/4''); DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2'')
Fläns (U-sektion); Fläns (lug); Fläns (wafer)
Elmotordriven
EN-GJS-400-15, segjärnsmaterial
ACS; ATEX; Belgaqua; CSA; DNV GL; DVGW dricksvatten; DVGW gas; EAC; FDA; WRAS
16
150
-10
DN 25 (1''); DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2''); DN 65 (2 1/2''); DN 80 (3''); DN 100 (4''); DN 125 (5''); DN 150 (6''); DN 200; DN 250; DN 300; DN 350
Fläns (lug); Fläns (wafer)
Elmotordriven
1.4404, solitt material; EN-GJS-400-18-LT, segjärnsmaterial; Härdplast VE, förstärkt; S355J2 + N, gjutstålmaterial
ATEX; EAC; FDA; Funktionell säkerhet; TA-luft; USP
10
200
-20
DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2''); DN 65 (2 1/2''); DN 80 (3''); DN 100 (4''); DN 125 (5''); DN 150 (6''); DN 200; DN 250; DN 300
ねじ; フェルール; フランジ; 突き合せ溶接
電動
1.4408,インベストメント鋳造材料; 1.4435,インベストメント鋳造材料; CC499K,青銅材料
EC 指令 No.1935/2004; FDA; TA-Luft(独大気汚染防止技術指針)
25
180
-10
DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4''); DN 25 (1''); DN 32 (1 1/4''); DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2''); DN 65 (2 1/2''); DN 80 (3'')
Fläns
Elmotordriven
1.4408, precisionsgjutgods; EN-GJS-400-18-LT, segjärnsmaterial
EAC; FDA; Förordning (EG) nr 1935/2004
40
180
-10
DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4''); DN 25 (1''); DN 32 (1 1/4''); DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2'')