GEMÜ CFSTF

Serviceverktyg för flare-överfallsmuttrar

  • Beskrivning
  • Funktioner
  • Tekniska specifikationer
  • Tillbehör

Serviceverktyget GEMÜ CFSTF är till för montering av flare-överfallsmuttrar GEMÜ CF av PFA, PVDF och kolfiberförstärkt PFA. Tillsammans med en momentnyckel får du exakt rätt åtdragningsmoment.

  • Hög tillförlitlighet även vid vibrationer
  • Lätt att använda
  • Olika utföranden och anslutningstyper
  • Storlekar från ¼" till 2"
  • Lämpar sig för mycket rena medier
  • Finns även i platsbesparande ”Space saver”-utförande
  • Material, monteringsfäste: PFA
  • Material, överfallsmuttrar:
  • Drifttryck: till bar
  • Anslutningstyper:
  • Dimensioner: DN ” till ”
  • Mediets temperatur: Max.
  • Överensstämmelser:

Matchande tillbehör