Niederlassung und Sprache wählen

Sprache wählen

Persönlicher KI-Assistent

Sie haben Fragen? Starten Sie eine Unterhaltung.

Vertriebsinnendienst

Für alle vertrieblichen Themen:

Tel: +49 7940 123 8509

Kontakt aufnehmen

Service-Helpline

Für alle After-Sales-Themen:

Tel: +49 7940 123 450

Helpline kontaktieren

Treffen Sie uns auf der Semicon Europe

Präzision, wo Reinheit entscheidet

Erleben Sie, wie sich Reinstwasser, Prozesschemikalien und Slurries in der Halbleiterfertigung zuverlässig führen lassen. Profitieren Sie von hoher Materialbeständigkeit, partikelarmer Prozessführung und präziser Regelung.

Präzision, wo Reinheit entscheidet

Eckdaten

  • Messe: Semicon Europe 2026

  • Datum: 10.-13. November 2026

  • Ort: München Deutschland

  • Halle: B1 / Stand: 718

Zuverlässige Lösungen für die Halbleiterfertigung

Ihre Vorteile

Von Einzelkomponenten bis zu kundenspezifischen Mehrwegeventilblöcken: Wir bieten Lösungen für die Halbleiterfertigung, gefertigt unter Reinraumbedingungen.

Präzise Medienführung und Regelung für die Halbleiterfertigung

Im Fokus: Semiconductor

Reinstwasser, aggressive Chemikalien und abrasive Slurries stellen hohe Anforderungen an die Medienführung und Regelung in Halbleiterprozessen. Wir unterstützen diese Anwendungen mit Ventil-, Mess- und Regeltechnik. Das Angebot reicht von einzelnen Durchgangsventilen über Mehrwegeventilblöcke mit mehreren integrierten Ventilsitzen bis hin zu vollintegrierten Systemlösungen.

Pressemitteilung und Produkthighlights

Zur SEMICON stellen wir Medienvertreterinnen und Medienvertretern ein Media Kit zur Verfügung. Es umfasst Pressemitteilungen zu den Messeschwerpunkten und Produktneuheiten sowie Bildmaterial und Unternehmensinformationen.

Zum Media Kit

Reinraum-Kapazität

Unsere Fertigungsbereiche entsprechen höchsten Reinraumstandards (ISO 6 bis 9). Sie gestatten die Verarbeitung diverser Teilegrössen und spezifischer Materialien. Die nach ISO 13485 zertifizierte Reinraumfertigung erfolgt mit teil- oder vollautomatisierten Spritzgiessmaschinen (35 bis 450 t Schliesskraft). Dank unserem Kunststoffspritzguss-Knowhow sind wir in der Lage, auf jedes Kundenbedürfnis in der Reinraumtechnik einzugehen.

Das könnte Sie auch interessieren