![](fileadmin/user_upload/375x220_synergy_01-24.jpg)
Synergy by GEMÜ
2023
GEMÜ bündelt seine vielfältigen digitalen und innovativen Lösungen unter dem Begriff GEMÜ Synergy, um zusätzliche Synergieeffekte beim Kunden zu erzielen.
![](fileadmin/user_upload/GEMUE_1441_de.jpg)
Neuer Stellungsregler GEMÜ 1441 cPos-X mit smartem App-Bedienkonzept
2022
Mit einer einfachen Inbetriebnahme und umfangreichen, individuellen Konfigurationsmöglichkeiten unterstützt der Stellungsregler GEMÜ 1441 cPos-X optimal bei Regelungsprozessen in automatisierten Anlagen.
![](fileadmin/user_upload/GEMUE_R480_Victoria.jpg)
Neue Generation weichdichtender zentrischer Absperrklappen
2020
Mit schlankem Scheibendesign für bessere Durchflusswerte und vielen weiteren Optimierungen steht die neue Absperrklappen-Baureihe GEMÜ R480 Victoria zur Verfügung. Diese wird im neu gebauten, hochautomatisierten Absperrklappen-Produktionszentrum unter höchsten Qualitätsanforderungen hergestellt.
![](fileadmin/user_upload/C53_Standbild_Gesamtansicht_Anschluss.jpg)
Neues elektromotorisch betätigtes Regelventil
2020
Das 2/2-Wege Membransitzventil GEMÜ C53 iComLine wurde für präzise und anspruchsvolle Regelanwendungen in der Halbleiterfertigung entwickelt. Das Dichtprinzip des Ventils beruht auf der bewährten GEMÜ PD-Technologie, die auch schon bei den manuell und pneumatisch betätigten Membransitzventilen GEMÜ C50, C51 und C57 zum Einsatz kommt.
Mehr zu GEMÜ C53 iComLine
![](fileadmin/user_upload/GEMUE_f40-f60_Fuellventilplattform.jpg)
Neue innovative Füllventil-Plattform
2019
GEMÜ bringt eine Füllventil-Plattform auf Basis der PD-Technologie auf den Markt. Damit bietet GEMÜ eine einzigartige Lösung für Abfüllprozesse in hygienischen und aseptischen Anlagen der Pharmazie, Biotechnologie sowie Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie, aber auch für industrielle Prozesse und aggressive Medien.
Mehr zur Füllventil-Plattform
![](fileadmin/user_upload/Unternehmen/Gruppe/Meilensteine/neu/2018_Innovationspreis.jpg)
Auszeichnung für einzigartiges Dichtkonzept
2018
Mit der PD-Technologie (plug diaphragm technology) gewinnt GEMÜ den ACHEMA Innovation Award.
![](fileadmin/user_upload/Unternehmen/Gruppe/Meilensteine/neu/2016_Elektroantrieb.jpg)
Neuer elektromotorischer Linearantrieb
2016
GEMÜ eSyDrive basiert auf dem Hohlwellenprinzip und wurde mit bürsten- und sensorloser Technik ausgeführt. Damit ist der Antrieb für GEMÜ Membran- und Sitzventile äußerst wartungsarm und kompakt.
![](fileadmin/user_upload/Unternehmen/Gruppe/Meilensteine/neu/2016_Conexo.jpg)
RFID-System für die papierlose Wartung
2016
Das Unternehmen stattet seine Ventile mit RFID-Chips aus. In Verbindung mit der neuen Softwarelösung CONEXO können dort hinterlegte Informationen abgerufen und angereichert werden.
![](fileadmin/user_upload/Unternehmen/Gruppe/Meilensteine/neu/2015_Verteilventil-553.jpg)
Neues Ventil fürs Verteilen, Mischen und Sammeln
2015
Die Baureihe GEMÜ 553 besteht aus Edelstahl-Feingusskörpern, die über ein bewährtes Dichtsystem aneinandergereiht werden. Insbesondere für Kühl- und Schmierflüssigkeiten ist dieses Ventil optimal geeignet.
![](fileadmin/user_upload/Unternehmen/Gruppe/Meilensteine/neu/2015_Regelventil-536.jpg)
Neues Regelventil mit Membranantrieb
2015
Das Geradsitzventil GEMÜ 536 zeichnet sich aufgrund seines Membranantriebs vor allem für Regelanwendungen aus. In den Nennweiten DN 65 bis DN 150 ist es standardmäßig mit einer Regelkrone versehen.
![](fileadmin/user_upload/Unternehmen/Gruppe/Meilensteine/neu/2014_Sumondo.jpg)
Weltweit erstes Single-Use Membranventil
2014
Mit GEMÜ SUMONDO kommt das erste regelbare Single-Use Membranventil auf den Markt. Die Körper werden im Reinraum produziert und durch eine patentierte Technologie mit dem Antrieb verbunden.
![](fileadmin/user_upload/Unternehmen/Gruppe/Meilensteine/neu/2013_Mehrwege-Ventilblock-erweiterbar.jpg)
Erweiterbare Mehrwege-Ventilblöcke
2013
GEMÜ entwickelt erweiterbare Mehrwege-Ventilblöcke aus Kunststoff. Ohne zusätzliche Klebungen oder Schweißungen werden dabei Basisblöcke miteinander verbunden und abgedichtet.
![](fileadmin/user_upload/Unternehmen/Gruppe/Meilensteine/neu/2013_Mehrwege-Ventilblock-hochrein_01.jpg)
Neue Ventilreihe für hochreine Medien
2013
Für aggressive, korrosive oder auch hochreine Medien stellt das Unternehmen die Produktreihe GEMÜ iComLine mit 2/2-Wege Membransitzventilen und Mehrwege-Ventilblöcken aus PTFE vor.
![](fileadmin/user_upload/Unternehmen/Gruppe/Meilensteine/neu/2011_R690_01.jpg)
Kompakte Kunststoffventiltypen
2011
Mit den Kunststoff-Membranventilen R690 und R677 löste das Unternehmen die Ventiltypen 690 und 677 ab. Dabei erreicht das Redesign dieselbe Durchflussmenge bei bis zu 50% weniger Material- und Platzbedarf.
![](fileadmin/user_upload/Unternehmen/Gruppe/Meilensteine/neu/2010_Mehrwege-Ventilblock-Kunststoff.jpg)
Mehrwege-Ventilblöcke aus Kunststoff
2011
Als erster Anbieter produziert GEMÜ kundenspezifische Mehrwegeventilblöcke (GEMÜ M-Block) aus Kunststoff. Dabei wird ein Vollmaterialblock mit mehreren Ventilsitzen gefertigt, wodurch sich der Montageaufwand und die potentiellen Leckagestellen verringern lassen.
![](fileadmin/user_upload/Unternehmen/Gruppe/Meilensteine/neu/2006_1434_01.jpg)
Neuer Stellungsregler für Linearantriebe
2006
Mit GEMÜ 1434 μPos präsentiert das Unternehmen einen digitalen Stellungsregler für Prozessventile. Dieser kann auf unterschiedliche Antriebe adaptiert und durch eine automatische Initialisierung in Betrieb genommen werden.
![](fileadmin/user_upload/Unternehmen/Gruppe/Meilensteine/neu/2006_651_01.jpg)
Membranventil mit integriertem Automationsmodul
2006
Das Unternehmen stellt erstmals das neue Membranventil GEMÜ 651 vor. Durch die standardmäßige Integration von Stellungsrückmeldung, Vorsteuerventil und Feldbusanbindung kann der Planungs- und Verkabelungsaufwand beim Anlagenbau reduziert werden.
![](fileadmin/user_upload/Unternehmen/Gruppe/Meilensteine/neu/2005_660_01.jpg)
Abfüllventil für schnelle Schaltwechsel
2005
Mit dem neuen Membranventil GEMÜ 660 bringt das Unternehmen ein Produkt speziell für die aseptische Getränkeabfüllung auf den Markt. Durch eine 10er Teilung am Deckel ist eine präzise Hubskalierung möglich.
![](fileadmin/user_upload/Unternehmen/Gruppe/Meilensteine/neu/2004_550_01.jpg)
Sitzventil aus Edelstahl
2004
Der Ventiltyp GEMÜ 550 wird speziell für die Absperrung und Regelung von Dämpfen und Flüssigkeiten konstruiert. Ein Abstreifring schützt die Abdichtung zum Antrieb vor Verschmutzung und Beschädigung.
![](fileadmin/user_upload/Unternehmen/Gruppe/Meilensteine/neu/2004_1436_01.jpg)
Regler für Linear- und Schwenkantriebe
2004
GEMÜ liefert zum ersten Mal die neue Reglergeneration GEMÜ 1436 cPos aus. Der Stellungsregler mit optional integriertem Prozessregler verfügt über eine gut lesbare, hinterleuchtete LCD-Anzeige.
![](fileadmin/user_upload/Unternehmen/Gruppe/Meilensteine/neu/2001_Intelligenter-Stellungsregler_01.jpg)
Intelligenter Stellungsregler
2001
Der Stellungsregler GEMÜ 1435 ePos für den Aufbau auf Sitz- und Membranventilen wird angekündigt. Durch die integrierten Drosseln sind die Stellzeiten einstellbar.
![](fileadmin/user_upload/Unternehmen/Gruppe/Meilensteine/neu/2001_Innovationspreis.jpg)
Innovationspreis für ultrareine Membranventile
2001
GEMÜ erhält den Innovationspreis des Landes Baden-Württemberg (Dr. Rudolf Eberle Preis) für die Produktlinie GEMÜ CleanStar, die in den hochreinen Prozessen der Halbleiter- und Mikroelektronikindustrie eingesetzt wird.
![](fileadmin/user_upload/Unternehmen/Gruppe/Meilensteine/neu/2000_Membranventil-Pharmazie.jpg)
Membranventil für die pharmazeutische Industrie
2000
Präsentation des neuen Membranventils GEMÜ 650 BioStar auf der ACHEMA
![](fileadmin/user_upload/Unternehmen/Gruppe/Meilensteine/neu/1997_Kundenspezifische-Mehrwegeventile_01.jpg)
Kundenspezifische Mehrwegeventile GEMÜ M-Block
1997
Einführung von Mehrwege-Ventilblöcken aus Edelstahl für Pharma-Anwendungen
![](fileadmin/user_upload/Unternehmen/Gruppe/Meilensteine/neu/1996_Absperrklappe-457_01.jpg)
Design Award für Absperrklappe
1996
Red Dot-Auszeichnung für die Zwischenbauklappe GEMÜ 457
![](fileadmin/user_upload/Unternehmen/Gruppe/Meilensteine/neu/1995_T_Koerper-Edelstahl_01.jpg)
T-Ventilkörper aus Edelstahl
1995
Verkauf der ersten T-Ventile
![](fileadmin/user_upload/Unternehmen/Gruppe/Meilensteine/neu/1990_Erste-hochreine-Produktreihe.jpg)
Erste hochreine Produktlinie
1990
Einstieg in den Markt der High Purity-Ventile aus PFA für die Mikroelektronik- und Halbleiterindustrie
![](fileadmin/user_upload/Unternehmen/Gruppe/Meilensteine/neu/1989_klappen.jpg)
Absperrklappen
1989
Entwicklung von Absperrklappen aus Kunststoff und Metall
Elektromotorische Antriebe
1984
Einführung von elektromotorischen Antrieben für GEMÜ Membranventile
Design Award für GEMÜ Membranventil
1983
Auszeichnung des 2/2-Wege Ventils GEMÜ 687 durch „die gute Industrienorm“
![](fileadmin/user_upload/Unternehmen/Gruppe/Meilensteine/neu/1979_Erste-Sitzventilbaureihe.jpg)
Neue Sitzventile
1979
Entwicklung des Geradsitzventils GEMÜ 512, des Schrägsitzventils GEMÜ 514 mit Aluminiumantrieb sowie des Schrägsitzventils GEMÜ 554 mit Kunststoffantrieb
![](fileadmin/user_upload/Unternehmen/Gruppe/Meilensteine/neu/1978_Neue-Pilotventilreihe_01.jpg)
Neue Pilotventil-Reihe
1978
Einführung des Vorsteuerventils / Pilotventils GEMÜ 320 für Pneumatikantriebe (später auch in platzsparender Batteriebauweise)
![](fileadmin/user_upload/Unternehmen/Gruppe/Meilensteine/neu/1977_Durchflussmesser_01.jpg)
Durchflussmesser
1977
Entwicklung der Schwebekörper-Durchflussmesser aus Kunststoff
![](fileadmin/user_upload/Unternehmen/Gruppe/Meilensteine/neu/1974_Erste-Sitzventile.jpg)
Sitzventile
1974
Erste Entwicklungsschritte für Sitzventile aus Metall
Membranventile
1968
Entwicklung der ersten Kunststoff-Membranventile mit Pneumatikantrieb
![](fileadmin/user_upload/Unternehmen/Gruppe/Meilensteine/neu/1963_Erstes-Ventil_01.jpg)
Prozessventil aus Kunststoff
Erfindung des weltweit ersten Prozessventils aus Kunststoff (PVC). Das direktgesteuerte elektromagnetisch betätigte Sitzventil ermöglicht im Bereich galvanischer Anlagen erste wirtschaftliche Schritte in der Automatisierung.