Un bond dans le futur des technologies des vannes : notre génération de produits entièrement inédite
2024
Avec sa génération de produits innovante, GEMÜ présente des nouveautés d'envergure conçues pour répondre aux exigences de l'automatisation moderne des process. Son introduction s'est accompagnée de la campagne marketing #LEAP. LEAP signifie « Lean. Effective. Agile. Platformized. » et désigne à la fois des produits d'avenir, de type modulaire, et une stratégie de fabrication à la pointe de la technique.
Lire la suite de l'article sur la nouvelle génération de produits

Synergy by GEMÜ
2023
Sous le terme GEMÜ Synergy, GEMÜ regroupe ses solutions digitales diversifiées et innovantes en vue de procurer aux clients des effets de synergie supplémentaires.

Nouveau positionneur GEMÜ 1441 cPos-X avec son concept de commande via Smart App.
2022
Grâce à sa mise en service simple et à ses nombreuses possibilités de configuration, le positionneur GEMÜ 1441 cPos-X offre aux utilisateurs une assistance optimale dans les processus de régulation des installations automatisées.
En savoir plus sur GEMÜ 1441 cPos-X

Nouvelle génération de vannes papillon à axe centré et étanchéité compressible
2020
Proposée avec un papillon compact pour procurer de meilleures valeurs de débit, la nouvelle série de vannes papillon GEMÜ R480 Victoria a bénéficié de nombreuses autres optimisations. Elle est fabriquée dans le nouveau centre de production des vannes papillon, hautement automatisé, dans le respect des exigences de qualité les plus strictes.
En savoir plus sur GEMÜ R480 Victoria

Nouvelle vanne de régulation à commande motorisée
2020
La vanne à clapet à membrane 2/2 voies GEMÜ C53 iComLine a été conçue pour les applications de régulation précises et complexes nécessaires à la fabrication des semi-conducteurs. Le principe d'étanchéité de la vanne repose sur la technologie PD (Plug Design) éprouvée de GEMÜ, déjà mise en œuvre dans les vannes à clapet à membrane à commande manuelle et pneumatique GEMÜ C50, C51 et C57.
En savoir plus sur GEMÜ C53 iComLine

Nouvelle plate-forme innovante dédiée aux vannes de remplissage
2019
GEMÜ lance sur le marché une plate-forme de vannes de remplissage reposant sur la technologie PD (Plug Design). Ainsi, GEMÜ propose une solution unique en son genre pour les process de remplissage dans les installations hygiéniques et aseptiques des secteurs de la pharmacie et de la biotechnologie, tout comme de l'industrie agroalimentaire et des boissons, mais aussi pour les process industriels et les fluides agressifs.
En savoir plus sur la plate-forme de vannes de remplissage

Distinction pour un concept d'étanchéité unique
2018
Avec sa technologie PD (plug diaphragm), GEMÜ remporte le prix de l'innovation ACHEMA.Plus d'informations sur les vannes à siège à membrane

Nouvel actionneur linéaire à commande motorisée
2016
Fondé sur le principe de l'arbre creux, l'eSyDrive de GEMÜ s'appuie sur une technologie sans brosse ni capteur. Ainsi cet actionneur pour vannes à membrane et à siège GEMÜ est-il extrêmement compact et nécessite-t-il très peu d'entretien.

Système RFID pour une maintenance sans papier
2016
L'entreprise équipe ses vannes de puces RFID. En association avec la nouvelle solution logicielle CONEXO, les données qui y sont stockées peuvent être lues et enrichies.Plus d'informations sur la solution RFID de GEMÜ

Nouvelle vanne de distribution, de mélange et de collecte
2015
Les vannes de la série GEMÜ 553 sont constituées de corps en acier inoxydable coulé de précision reliés entre eux par un système d'étanchéité éprouvé. Elles sont particulièrement bien adaptées aux fluides de refroidissement et de lubrification.

Nouvelle vanne de régulation à actionneur à membrane
2015
Avec son actionneur à membrane, la vanne à siège droit GEMÜ 536 s'illustre principalement dans les applications de régulation. En écartement nominal DN 65 à DN 150, elle est équipée en standard d'une couronne de réglage.

Première mondiale : vanne à membrane à usage unique
2014
GEMÜ SUMONDO est la première vanne à membrane à usage unique réglable commercialisée. Son corps, fabriqué en salle blanche, est relié à l'actionneur par un système breveté.

Blocs de vannes multivoies évolutifs
2013
GEMÜ met au point le bloc de vanne multivoies évolutif en plastique. Les blocs élémentaires sont reliés et scellés entre eux sans collage ni soudure.

Nouvelle gamme de vannes pour fluide de haute pureté
2013
GEMÜ présente sa gamme de produits iComLine pour fluides agressifs, corrosifs ou de haute pureté, avec des vannes à siège à membrane 2/2 voies et des blocs de vannes multivoies en PTFE.

Types de vannes plastique compactes
2011
Le fabricant remplace les types de vannes 690 et 677 par les vannes à membrane en plastique des types R690 et R677. Leur nouvelle conception garantit le même débit tout en économisant jusqu'à 50 % en matériau et en volume occupé.

Blocs de vannes multivoies en plastique
2011
GEMÜ est le premier fournisseur à produire des blocs de vannes multivoies personnalisés (M-Block GEMÜ) en plastique. Constitués d'un bloc de matériau plein comportant plusieurs sièges de vanne, ils permettent de réduire les coûts d'assemblage et les risques de fuite.

Nouveau positionneur pour actionneur linéaire
2006
Avec le 1434 μPos, GEMÜ propose un positionneur numérique pour vannes de process. Adaptable à différents actionneurs, il peut être mis en service via une initialisation automatique.

Vanne à membrane avec module d'automatisation intégré
2006
La société présente pour la première fois la nouvelle vanne à membrane GEMÜ 651. L'intégration en standard du retour de position, de la vanne pilote et du bus de terrain permet de réduire les coûts de planification et de câblage de l'installation.

Vanne de remplissage à manœuvre rapide
2005
Avec sa nouvelle vanne à membrane GEMÜ 660, l'entreprise lance un produit spécifiquement destiné au conditionnement aseptique de boissons. Les 10 graduations sur le couvercle assurent un réglage précis de la course.

Vanne à siège en acier inoxydable
2004
Le type de vanne GEMÜ 550 est spécialement conçu pour la fermeture et la régulation des vapeurs et liquides. Un anneau racleur protège le joint de l'actionneur contre l’encrassement et la détérioration.

Positionneur pour actionneur linéaire ou quart de tour
2004
GEMÜ met sur le marché la nouvelle génération de positionneurs GEMÜ 1436 cPos. Ce positionneur à régulateur de processus intégré en option dispose d'un écran LCD rétro-éclairé facile à lire.

Positionneur intelligent
2001
Le positionneur GEMÜ 1435 ePos pour vannes à siège et à membrane est annoncé. Les temps de manœuvre sont réglables à l'aide de restrictions intégrées.

Prix de l'innovation pour des vannes à membrane ultra-pures
2001
GEMÜ reçoit le prix de l'innovation du Bade-Wurtemberg (prix Dr. Rudolf Eberle) pour sa gamme de produits GEMÜ CleanStar, adaptée aux process haute pureté dans l'industrie des semi-conducteurs et la microélectronique.
En savoir plus sur GEMÜ C60 CleanStar
En savoir plus sur GEMÜ C67 CleanStar

Vanne à membrane pour l'industrie pharmaceutique
2000
Présentation de la nouvelle vanne à membrane GEMÜ 650 BioStar à l'ACHEMA

Vannes multivoies personnalisées GEMÜ M-Block
1997
Lancement des blocs de vannes multivoies en acier inoxydable pour applications pharmaceutiques

Prix de design pour la vanne papillon
1996
Prix Red Dot pour le clapet intermédiaire GEMÜ 457

Corps de vanne en T en acier inoxydable
1995
Lancement de la première vanne en T

Première ligne de produits haute pureté
1990
Mise sur le marché de vannes haute pureté en PFA pour les industries de la microélectronique et des semi-conducteurs

Vannes papillon
1989
Mise au point de vannes papillon en plastique et en métal
Actionneurs motorisés
1984
Lancement des actionneurs électriques pour les vannes à membrane GEMÜ
Prix de design pour la vanne à membrane GEMÜ
1983
La vanne 2/2 voies GEMÜ 687 est récompensée du label « Standard industriel de qualité »

Nouvelles vannes à siège
1979
Développement de la vanne à siège droit GEMÜ 512, de la vanne à siège incliné GEMÜ 514 à actionneur aluminium et de la vanne à siège incliné GEMÜ 554 à actionneur plastique

Nouvelle gamme de vanne pilote
1978
Lancement de la vanne pilote GEMÜ 320 pour actionneurs pneumatiques (bientôt en format compact, sur batterie)

Débitmètres
1977
Développement de débitmètres à flotteur en plastique

Vannes à siège
1974
Premières étapes de développement des vannes à siège en métal
Vannes à membrane
1968
Mise au point des premières vannes à membrane en plastique à actionneur pneumatique

Vanne de process en plastique
Invention de la vanne de process en plastique (PVC). La vanne à siège à commande électromagnétique directe ouvre la voie à l'automatisation dans le secteur de la galvanisation.