GEMÜ Q30

Pneumatisch betätigtes Schlauchquetschventil

  • Beschreibung
  • Merkmale
  • Technische Details

Das 2/2-Wege-Schlauchquetschventil GEMÜ Q30 verfügt über einen Kunststoff-Kolbenantrieb und wird pneumatisch betätigt. Das Ventil führt einen Schlauch, der zur Steuerung und Regelung von Medien durch ein Druckstück von oben zusammengepresst wird. Durch die speziell entwickelte Kontur des Druckstücks und die Kontur der Schlauchaufnahme wird die Belastung des Schlauches minimiert und somit die Lebensdauer der Schläuche erhöht. Mit einfachen Handgriffen und ohne Werkzeuge können Schläuche sicher eingelegt und entnommen werden. Als Steuerfunktion stehen „Federkraft geschlossen (NC)“ und „Federkraft geöffnet (NO)“ zur Verfügung. Eine optische Stellungsanzeige ist serienmäßig integriert.

  • Leichter Kunststoffkolbenantrieb, buntmetallfrei
  • Schneller, sicherer Schlauchwechsel
  • Einfacher Austausch von Einsätzen und Druckstücken für verschiedene Schlauchgrößen bei gleichem Antrieb
  • Hohe Qualität und Lebensdauer
  • Minimierte Schlauchbelastung durch optimiertes Druckstück
  • Anbau von Stellungs- und Prozessreglern möglich
  • Mehrere Montagemöglichkeiten durch Befestigungsflansch oder Innengewinde am Körper in der Anlage möglich
  • Medientemperatur:bitte Vorgaben des Schlauchherstellers beachten
  • Umgebungstemperatur:Antrieb: 0 bis 60 °C, Schlauch: bitte Vorgaben des Schlauchherstellers beachten
  • Betriebsdruck:bitte Vorgaben des Schlauchherstellers beachten
  • Schlauch-Außendurchmesser:1/4'' | 3/8'' | 7/16'' | 1/2'' | 5/8'' | 3/4'' | 7/8'' | 1 1/8'' | 1 1/6'' | 1 1/4'' | 1 2/5'' | 1 13/32'' | 1 3/7'' | 1 1/2''
  • Schlauch-Innendurchmesser:1/8'' | 1/4'' | 3/8'' | 1/2'' | 3/4'' | 1''
  • Körperwerkstoffe:1.4404/PA6 | PA6

Video zum Produkt

Schlauchwechsel bei GEMÜ Single-Use Schlauchquetschventilen

03:30 min
724 Views
Online seit 22.10.2020