La valvola a manicotto a 2/2 vie GEMÜ Q30 è dotata di un attuatore a pistone in plastica e viene azionata in modo pneumatico. La valvola gestisce un tubo flessibile che viene pressato dall'alto da un compressore per la distribuzione e la regolazione dei fluidi. Grazie al profilo sviluppato appositamente del compressore e a quello dell'alloggiamento del tubo flessibile, le sollecitazioni a carico del tubo flessibile vengono minimizzate e, quindi, la durata degli stessi aumenta. Con semplici operazioni e senza utensili, è possibile inserire e rimuovere in sicurezza i tubi flessibili. Come funzioni di comando sono disponibili "Normalmente chiusa (NC)", "Normalmente aperta (NO)". Un indicatore ottico di posizione è integrato di serie.
- Attuatore a pistone in plastica leggera, esente da metalli non ferrosi
- Sostituzione veloce e sicura del tubo flessibile
- Sostituzione semplice di inserti e compressori per diverse dimensioni tubo flessibile con il medesimo attuatore
- Elevata qualità e lunga durata
- Sollecitazioni a carico del tubo flessibile minimizzate grazie al compressore ottimizzato
- Possibile installazione di posizionatori e controllori di processo
- Possibili diverse opzioni di montaggio grazie alla flangia di fissaggio o alla filettatura interna sul corpo nell'impianto
- Temperatura del fluido:Rispettare le indicazioni del produttore del tubo flessibile
- Temperatura ambiente:0 fino a 60 °C, Rispettare le indicazioni del produttore del tubo flessibile
- Pressione di esercizio:Rispettare le indicazioni del produttore del tubo flessibile
- Diametro esterno tubo flessibile:1/4'' | 3/8'' | 7/16'' | 1/2'' | 5/8'' | 3/4'' | 7/8'' | 1 1/8'' | 1 1/6'' | 1 1/4'' | 1 2/5'' | 1 13/32'' | 1 3/7'' | 1 1/2''
- Diametro interno tubo flessibile:1/8'' | 1/4'' | 3/8'' | 1/2'' | 3/4'' | 1''
- Materiali del corpo:1.4404/PA6 | PA6
Video sul prodotto
Tube Replacement for GEMÜ Single-Use Pinch Valves
03:30 min
582 Views
Online da 22.10.2020